Absolut-Encoder

Flexibel, kompakt und zuverlässig - Absolut-Encoder nach Maß!

Absolut-Encoder erzeugen Informationen über Lage, Winkel und Umdrehungszahlen in typenspezifischen Winkelschritten. Jedem Winkelschritt ist dabei ein eindeutiges Codemuster zugeordnet. Die Anzahl der vorhandenen Codemuster pro Umdrehung bestimmt das Auflösungsvermögen. Jedes Codemuster bildet eine eindeutige Referenz und somit eine absolute Position. Ein Referenzlauf nach dem Einschalten ist daher nicht nötig. Ein Encoder in Singleturn-Ausführung misst die absolute Position innerhalb einer Umdrehung. Ein Encoder in Multiturn-Ausführung stellt zusätzlich zu der Position innerhalb einer Umdrehung noch die Anzahl der Umdrehungen fest.

Filtern nach:

16 Treffer:

Treffer 1 - 16 von 16

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Flexibel, smart, kompakt Encoder für zahlreiche Einsatzbereiche
  • 36-mm-Absolut-Encoder mit maximal 26 Bit (Singleturn: 14 Bit. Multiturn: 12 Bit)
  • Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteckhohlwelle
  • Drehbarer Stecker oder Leitungsanschluss
  • IO-Link-, CANopen-, SSI-Schnittstelle mit konfigurierbarer Parametrierung
  • Diagnosefunktionen
  • Edelstahldesign (Inox-Versionen)
  • Schutzklasse bis IP67 bzw. IP69K
Jetzt vergleichen
Auswählen
Widerstandsfähig, präzise, programmierbar
  • Gehäuse, Flansch und Welle aus Edelstahl
  • Klemm-, Servo- oder Quadratflansch mit Vollwelle und Aufsteckhohlwelle
  • Schutzart: IP67
  • Auflösung: bis zu 262.144 Schritte pro Umdrehung und 4.096 Umdrehungen
  • Elektrische Schnittstellen: SSI, SSI + Inkremental, SSI + Sin/Cos
  • Optional programmierbar mit PGT-08-S und PGT-10-Pro
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässig, etabliert und modular
  • Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 26 bit
  • Mechanische Schnittstelle: Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteckhohlwelle sowie umfangreiches Adapterzubehör
  • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware oder Software
  • Keine Batterie notwendig
  • Elektrische Schnittstelle: PROFIBUS DP nach IEC61158 / RS 485 , galvanisch getrennt.
  • Elektronisch justierbar, Auflösung parametriebar
  • Magnetische Abtastung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässig, etabliert und modular
  • Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 26 bit
  • Mechanische Schnittstelle: Klemm -, Servoflansch, Aufsteckhohlwelle, Adapterzubehör
  • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware /Software
  • Elektrische Schnittstelle: CAN-Spezifikation 2. 0B, galvanisch getrennt; DS 301, V4.01, DSP 406, V2.0, Class 2
  • Elektronisch justierbar, Auflösung parametrierbar
  • Info Netzstatus per Duo-LED
  • Magnetische Abtastung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässig, etabliert und modular
  • Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 26 bit
  • Mechanische Schnittstelle: Klemm-, Servoflansch, Aufsteckhohlwelle und Adapterzubehör
  • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware / Software
  • Keine Batterie notwendig
  • Elektrische Schnittstelle:CAN/DeviceNet-Spezifikation 2.0B, galvanisch getrennt; Device Profile: Generic [0]
  • Elektronisch justierbar, Auflösung parametriebar
  • Info Netzstatus per Duo-LED
  • Magnetische Abtastung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Intelligent, leistungsstark, präzise
  • Hochauflösender, 30-bit-Absolut-Encoder
  • Integrierter Webserver und FTP-Server
  • DLR (Device-Level-Ring)
  • Funktionsbaustein
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • IP-Adressierung per Software oder Hardware
  • Rundachsfunktion (Getriebekalkulation)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Intelligent, leistungsstark, präzise
  • Hochauflösender, 30-bit-Absolut- Encoder (18 bit Singleturn und 12 bit Multiturn)
  • Klemmflansch, Servoflansch und Aufsteckhohlwelle
  • Anschlussart: 3 x M12-Stecker axial
  • Datenübertragunggeschwindigkeit on the fly im µs - Bereich
  • EtherCAT®-Schnittstelle CoE (CiA DS-301) Device profile (CiA DS-406)
  • Rundachsfunktionalität
  • Alarms, Warnings und Diagnosefunktionen für Geschwindigkeit, Position, Temperatur, Betriebsdauer etc.
  • Status-Anzeige über 5 LEDs
Jetzt vergleichen
Auswählen
Intelligent, leistungsstark, präzise
  • Hochauflösender, 30-bit-Absolut-Encoder (18 bit Singleturn und 12 bit Multiturn)
  • Klemmflansch, Servoflansch und Aufsteckhohlwelle
  • Anschlussart: 3 x M12-Stecker axial
  • PROFINET-IO-RT-Schnittstelle
  • Weniger als 5 ms Datenaktualisierungszeit
  • Rundachsfunktionalität
  • Alarms, Warnings und Diagnosefunktionen für Geschwindigkeit, Position, Temperatur, Betriebsdauer etc.
  • Status-Anzeige über 5 LEDs

Jetzt vergleichen
Auswählen
Kompakt, robust, leistungsstark
  • Robuster Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 31 bit (14 bit Singleturn und 17 bit Multiturn)
  • Klemmflansch, Servoflansch oder Aufsteckhohlwelle
  • Kompaktes Design (<70 mm)
  • Integrierte PROFIBUS-Schnittstelle mit DP V0, V1 und V2-Funktionalität (typabhängig)
  • Anschlusstechnik: 3x M12 Stecker
  • Schutzklasse bis IP67
  • Arbeitstemperatur: –30 bis +80 °C (typabhängig)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Präzise, flexibel, vielseitig
  • Hochauflösender Absolut-Encoder mit bis zu 30 bit (AFM60), bzw. bis zu 18 bit (AFS60)
  • Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteck- oder Durchsteckhohlwelle
  • SSI -, SSI + Inkremental- oder SSI + Sin/Cos-Schnittstelle
  • Auflösung, Offset, etc. programmierbar (typabhängig)
  • Anschlusstechnik: Stecker M12, M23 oder Leitungsanschluss
  • Schutzart: IP67 (Gehäuse), IP65 (Welle)
  • Arbeitstemperatur: –40 °C bis +100 °C (typabhängig)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässig, etabliert und modular
  • Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 25 bit
  • Mechanische Schnittstelle: Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteckhohlwelle sowie umfangreiches Adapterzubehör
  • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware oder Software
  • Elektrische Schnittstelle: SSI mit Codeart Gray oder Binär
  • Elektronisch justierbar, Auflösung parametriebar
  • Rundachsfunktion (optional) auch für nicht binäre Auflösungen (pro Umdrehung) und Kommazahlen (Anzahl Umdrehungen)
  • Magnetische Abtastung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässig, etabliert und modular
  • Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 26 bit
  • Mechanische Schnittstelle: Durchsteckhohlwelle bei schlanker Einbautiefe
  • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware oder Software
  • Keine Batterie notwendig
  • Elektrische Schnittstelle: SSI mit Codeart Gray oder Binär
  • Elektronisch justierbar, Auflösung parametriebar
  • Magnetische Abtastung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässig, etabliert und modular
  • Äußerst robuster und bewährter Absolut-Multiturn-Encoder mit bis zu 26 bit
  • Mechanische Schnittstelle: Durchsteckhohlwelle bei schlanker Einbautiefe
  • Zero-Set-, Preset-Funktion per Hardware oder Software
  • Keine Batterie notwendig
  • Elektrische Schnittstelle: PROFIBUS DP nach IEC61158 / RS-485 , galvanisch getrennt.
  • Elektronisch justierbar, Auflösung parametriebar
  • Magnetische Abtastung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässig und etabliert
  • Absolut-Singleturn-Encoder
  • Auflösung: bis zu 15 bit (32.768 Schritte)
  • Elektrische Schnittstelle: SSI mit Codeart Gray oder Gray gekappt
  • Elektrische Schnittstelle: Parallel mit Codeart Gray, Gray gekappt, Binär, BCD
  • Zero-Set-Funktion
  • Mechanische Schnittstellen: Klemmflansch, Servoflansch, Aufsteck- und Durchsteckhohlwelle
  • Schutzart: Bis IP66
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kompakt, universell, direkt
  • Kompakter 36 mm Absolut-Encoder mit bis zu 3723 Schritten (für Singleturn und Multiturn)
  • Servoflansch
  • Radialer Leitungsanschluss
  • Analog-Schnittstelle 4…20 mA bzw. 0…10 V
  • Programmierung über Tastenfolie am Encoder
  • Schutzklasse IP65
  • Betriebstemperatur: –30°C bis +80°C
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kompakt, universell, direkt
  • Kompakter 60 mm Absolut-Encoder mit bis zu 13107 Schritten
  • Servoflansch
  • Radialer Steckeranschluss
  • Analog-Schnittstelle 4…20 mA bzw. 0…10 V
  • Programmierung über Tastenfolie am Encoder
  • Schutzklasse IP68
  • Betriebstemperatur: –30°C bis +80°C
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 16 von 16