Kontakt
Feedback

Gasdurchflusszähler

Exakte Gasmengenerfassung – für eine punktgenaue Abrechnung

Gas fließt tagtäglich in großen Mengen durch Pipelines und Leitungen und wechselt dabei oftmals den Besitzer. Dabei ist eine exakte Erfassung der Gasmenge von entscheidender Bedeutung, denn schon kleinste Messfehler können große wirtschaftliche Verluste zur Folge haben. SICK bietet Gasdurchflusszähler, die absolut genau und zugleich robust sind - und das besonders für den eichpflichtigen Verkehr.

Filtern nach:
2.0 " 3.0 "
48.0 " 48.0 "
60.0 °C 280.0 °C
0.0 450.0
16.0 450.0

6 Treffer:

Treffer 1 - 6 von 6

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Eichfähige Messung in der Erdgasverteilung
  • Modernste Technologie: Ultraschall
  • Diagnose und permanente Funktionskontrolle
  • Robust und zuverlässig durch den Verzicht auf bewegte Teile
  • Austauschbare Kartusche
  • Keine gerade Ein-/Auslaufstrecke notwendig
  • Überlastsicher
  • Optional integrierte Mengenumwertung/Datenregistrierung
  • Batterie- oder eigensichere Netzversorgung
Jetzt vergleichen
Auswählen
The perfect match
  • Anwenderfreundliche Produktfamilie
  • Automatische Korrektur von Druck- und Temperatureinflüssen
  • Verfügbar unter allen Betriebsbedingungen
  • PowerIn Technology™ für einen sicheren Back-up-Betrieb
  • Intelligenten Applikationsdiagnose mit i-diagnostics™
  • Erweiterbar mit Flowcomputern per Connect-and-go
Jetzt vergleichen
Auswählen
Gaszähler für eichpflichtigen Verkehr und Prozessanwendungen
  • Hocheffiziente Ultraschallwandler – bis zu Gastemperaturen von 280 °C und -drücken bis zu 450 barg
  • Direktes Pfadlayout
  • Intelligente Selbstdiagnose
  • Kompakte und robuste Bauform
  • Integriertes Logbuch und Datenlogger
  • Großer Messbereich 1:120
  • Bidirektionale Messung
  • Geringer Energieverbrauch: <1W
Jetzt vergleichen
Auswählen
Durchflusssensor mit Energiemessung
  • Misst Druckluft und nicht korrosive Gase wie Argon, Helium, Kohlendioxyd und Stickstoff
  • Kalorimetrisches Messprinzip mit einer Messungenauigkeit von ± 3 % M.V. und ± 0,3 % M.E.V.
  • Messung von Gasdurchfluss, -temperatur, Prozessdruck und Energieverbrauch mit nur einem Sensor
  • Geringer Druckverlust
  • Hohe Messdynamik für Zylinder- und Leckageüberwachung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Vielseitiger Gasdurchflusszähler für Messaufgaben in der Gasförderung
  • Hohe Messbereichsspanne
  • Auslegung für Nassgasapplikationen
  • Intelligente Zählerdiagnose inkl. Wet-Gas Detection
  • Möglichkeit der Fernwartung dank digitaler Schnittstellen
  • 2-Leiter-Transmitter mit digitaler HART®-Schnittstelle
  • Vollintegration von Druck- und Temperaturmessung, Volumenumwertung und Energiedurchflussberechnung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Ultraschall-Gaszähler für Upstream-Anwendungen
  • Hohe Messbereichsspanne deckt den Messbereich mehrerer Blendenmessungen ab
  • Hochgenau gefertigtes 10D Einlaufrohrstück inklusive
  • Genauigkeit von ± 1 % - ohne Hochdruckdurchflusskalibrierung
  • Ferndiagnosefähig
  • Auslegung für Nassgasapplikationen
  • Neues Diagnosefeature - Wetgas-Detection
  • Wartungsarm
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 6 von 6

Nach oben