Kontakt
Feedback

Gasdurchflussmessgeräte

Zuverlässige Durchflussmessung von gasförmigen Medien

Ob Volumenstrommessung, Massenstrommessung oder Strömungsgeschwindigkeitsmessung - die Messaufgaben bei der Bestimmung des Gasdurchflusses sind vielfältig. Hinzu kommen oftmals raue Umgebungsbedingungen in anspruchsvollen Bereichen wie der Fackelgasmessung, der Tunnelüberwachung oder der Emissionsüberwachung. Gasdurchflussmessgeräte von SICK sind jeder Herausforderung gewachsen. Unter Berücksichtigung geltender Normen und Standards messen sie zuverlässig unterschiedlichste Gase und sind spezifisch auf die besonderen Anforderungen der jeweiligen Branche ausgerichtet.

Filtern nach:
56.0 " 72.0 "
100.0 °C 600.0 °C
-0.5 10.0
16.0 100.0

8 Treffer:

Treffer 1 - 8 von 8

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Zuverlässige Gasdurchflussmessung an Fackelgasanlagen in Förderanlagen für Erdöl und Erdgas, Raffinerien und chemischen Betrieben.
  • Messverfügbarkeit unter allen Betriebsbedingungen, bei hohen Gasgeschwindigkeiten und bei wechselnden Gaszusammensetzungen
  • Intuitive Bediensoftware FLOWgateTM
  • I-diagnosticsTM für Selbstüberwachung, einfache Überprüfung und zustandsbasierte Wartung des gesamten Systems
  • Umrüstlösungen für bestehende Messsysteme
Jetzt vergleichen
Auswählen
Volumenstrommessgeräte zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung
  • Robuste Titanwandler für hohe Gerätehaltbarkeit
  • Korrosionsbeständiges Material für den Einsatz in aggressiven Gasen (Option)
  • Integrale Messung über den Kanaldurchmesser bei Versionen H, M und S
  • Lanzenversion PR für kostensparenden, einseitigen Anbau am Kanal
  • Automatische Funktionskontrolle mit Null- und Referenzpunkttest
Jetzt vergleichen
Auswählen
Innerbetriebliche Gasdurchflussmessung und Prozessüberwachung
  • Bewährte Qualitätskomponenten
  • Flexible Installation durch modulares Konzept
  • Berührungslose Ultraschalltechnologie ohne Druckverlust
  • Messbereichsspanne größer 100 : 1
  • Sensoren unter Druck wechselbar
  • Geringe Empfindlichkeit gegenüber Pulsationen und Druckreglergeräuschen
  • Abgesetzte Elektronik (max. 15 m)
  • Bidirektionale Messung mit automatisierter Diagnose
Jetzt vergleichen
Auswählen
Abgas-Volumenstrommessung auf Fahrzeug- und Motorenprüfständen bis 600 °C
  • Echtzeit Ultraschall-Abgasdurchflussmessung
  • Unabhängig von Druck, Temperatur und Gaszusammensetzung
  • Hervorragende Messgenauigkeit
  • Einsatz bei Abgastemperaturen bis 600 °C
  • Direkte Messung im unverdünnten Abgas
  • Beheizte Messstrecke
  • Minimaler Abgasgegendruck
  • Kleine Stellfläche, mobil, flexible Anschlussmöglichkeiten
Jetzt vergleichen
Auswählen
Das Tunnelströmungsmessgerät für den Langzeitbetrieb
  • Sehr große Messstrecken möglich
  • Berührungslose Messung
  • Sehr robuste Komponenten aus Titan, Edelstahl oder Druckguss
  • Versionen für sehr korrosive Tunnelatmosphären
  • Erfassung der Strömungsrichtung
  • Keine mechanisch bewegten Teile
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässige Gasdurchflussmessung in Fackelgas-Anwendungen
  • Hochauflösende Messung und kurze Ansprechzeit
  • Innovatives Sensordesign für sehr hohe Gasgeschwindigkeit und Gastemperaturen bis zu 280 °C
  • Optimale Signalübertragung auch bei atmosphärischem Druck
  • Abgesetzte Installation der Steuereinheit bis zu 1.000m enfernt
  • Einzel- und Mehrpfadkonfiguration, opt. Lanzenversion
  • Nullpunktprüfung im Feld nach Werksstandard
  • Kontrollzyklus für automatische Selbstdiagnose / Signaloptimierung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Die kompakte Gerätelösung für berührungslose Strömungsmessung in Tunneln
  • Moderne Ultraschalltechnologie für berührungslose Messung
  • Großer Messbereich
  • Kompaktes Gerätedesign
  • Sehr einfache Montage und Inbetriebnahme
  • Unempfindlich gegen Verschmutzung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Zuverlässige und exakte Volumenstrommessung in Prozessen
  • Korrosionsbeständige Wandler aus Edelstahl oder Titan
  • Bis 16 bar Prozessdruck
  • Explosionsgeschützte Ausführung für Anwendungen in Zone 2 (ATEX) verfügbar
  • Hermetisch abgedichtete Ultraschallwandler
  • Nahezu druckverlustfreie Messung ohne Beeinflussung des Prozesses
  • Automatische Funktionskontrolle mit Null- und Referenzpunkttest
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 8 von 8

Nach oben