Flüssigkeitsdurchflusszähler

Flexible Durchflussmessung - bei nahezu jeder Flüssigkeit

Flüssigkeitsdurchflusszähler von SICK ermitteln berührungslos das Durchflussvolumen von leitenden und nichtleitenden Flüssigkeiten. Aufgrund der kompakten Baugröße lassen sie sich auch in Anlagen mit begrenztem Einbauraum einsetzen. Das robuste Design sorgt dafür, dass diese Sensoren auch beim Einsatz von aggressiven Flüssigkeiten zuverlässige Daten liefern.

Filtern nach:

2 Treffer:

Treffer 1 - 2 von 2

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Berührungslos Durchfluss messen
  • Durchflusssensor für leitende und nicht leitende Flüssigkeiten
  • Keine beweglichen Teile, kompakte Bauform
  • Prozesstemperatur bis 80 °C, Prozessdruck bis 16 bar
  • Hohe chemische Beständigkeit durch dichtungsfreien Sensoraufbau
  • Großes Display mit Folientastatur
  • Integrierte Leerrohrerkennung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Der kompakte Edelstahlsensor für flexible Durchflussmessung
  • Durchflussmessung für wasser- und ölbasierte Flüssigkeiten
  • Dichtungsfreier Sensor aus Edelstahl 316L mit Ra ≤ 0,8
  • Gerades, selbstentleerendes Messrohr
  • Kompaktes Design mit kurzen Einbaulängen
  • Konfigurierbare Digitalausgänge
  • Temperaturmessung
  • Schutzart IP 67/69, CIP/SIP fähig, IO-Link-Version 1.1
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 2 von 2