Zubehör
Steckverbinder und Leitungen

DSC-1208T000025KM0
6058647
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeVerteiler
      ZubehörfamilieT-Verteiler
      Anschlussart Kopf ADose, M12, 8-polig, A-codiert
      Anschlussart Kopf BDose, M12, 8-polig, A-codiert
      Material, SteckverbinderTPU
      Farbe, SteckverbinderSchwarz
      Material, RändelmutterCuZn, vernickelt
      Bemessungsspannung
      ≤ 30 V DC
      Strombelastbarkeit≤ 2 A
      Hinweis8-polig
      SchutzartIP67 1)
      BeschreibungT-Verteiler zum gleichzeitigen Anschluss an Sender und Empfänger, teilt die Leitung vom Schaltschrank kommend zwischen Sender und Empfänger auf
      Betriebstemperatur
      Kopf–30 °C ... +90 °C
      • 1) Nur in verschraubtem Zustand mit entsprechendem Gegenstück.

    Technische Zeichnungen

    DSC-1208T000025KM0
    Maßzeichnung
    DSC-1208T000025KM0
    PIN-Belegung