Kontakt
Feedback

Ultraschallsensoren
UM30

Der universelle Problemlöser

Ihr Nutzen

  • Einfache Anlagenintegration durch kompakte Bauform
  • Flexible Anpassung an Applikationsanforderungen durch zahlreiche Parametriermöglichkeiten und einstellbare Empfindlichkeit
  • Zuverlässige Messergebnisse, da Synchronisations- und Multiplexbetrieb gegenseitiges Beeinflussen von Sensoren verhindern
  • Kostengünstige Bereichsüberwachungen durch Sensorsynchronisation möglich
  • Offlinesensorparametrierung über Display ermöglicht Vorkonfigurieren und spart Zeit bei der Anlageninbetriebnahme
  • Integrierte Temperaturkompensation für hohe Messgenauigkeit
  • ObSB-Modus ermöglicht das Erkennen jeglicher Objekte zwischen Sensor und eingelerntem Hintergrund

Übersicht

Der universelle Problemlöser

Die Sensoren der Produktfamilie UM30 überzeugen durch ihre hohe Flexibilität. Verschiedene Reichweiten bis zu 8.000 mm sowie zahlreiche Parametriermöglichkeiten lassen keine Applikation ungelöst. Die hohe Messgenauigkeit durch die integrierte Temperaturkompensation, das farbunabhängige Erkennen von Objekten, die große Verschmutzungstoleranz sowie der hohe Betriebstemperaturbereich bis +70 °C garantieren einen zuverlässigen Betrieb – selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen.

Auf einen Blick
  • Zuverlässig messen, unabhängig von Materialfarbe, Transparenz, Glanz und Fremdlicht
  • Reichweite bis 8.000 mm
  • Display für schnelle und flexible Einstellung des Sensors
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und Nebel
  • Vielfältiges Schnittstellenangebot inklusive IO-Link
  • Einstellbare Empfindlichkeit

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich
    Betriebsreichweite30 mm ... 6.000 mm
    Grenzreichweite350 mm ... 8.000 mm
    Auflösung≥ 0,18 mm
    Wiederholgenauigkeit± 0,15 %
    Ansprechzeit

    32 ms ... 240 ms

    32 ms ... 240 ms 1)

    Ausgabezeit8 ms ... 60 ms
    Schaltfrequenz

    25 Hz

    12 Hz

    8 Hz

    4 Hz

    3 Hz

    Analogausgang4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Digitalausgang
    ArtPNP / NPN / Gegentakt: PNP/NPN
    -
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1
    SchutzartIP65 / IP67
    SendeaustrittGerade
    • 1) Die nachgelagerte Glättung des Analogsignals kann die Ansprechzeit applikationsbedingt um bis zu 200 % verlängern.
    • 2) Bei 4 mA ... 20 mA und Uv ≤ 20 V max. Last ≤ 100 Ω.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben