Kontakt
Feedback

Ultraschallsensoren
UC4

Klein, präzise, Ultraschall

Ihr Nutzen

  • Einfache Integration in engstem Bauraum dank Minigehäuse
  • Teach-in-Taste für schnelle und einfache Inbetriebnahme
  • Integrierte Temperaturkompensation sichert konstant eine hohe Messgenauigkeit für optimale Prozessqualität
  • Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Schaltmodi ermöglicht optimale Lösung der Applikation und erhöht dadurch die Zuverlässigkeit und Produktivität
  • Volle mechanische Kompatibilität zu optischen Lichtschranken ermöglicht den Einsatz der zur jeweiligen Anwendung passenden Technologie, ganz ohne Anlagenmodifikation
  • Zuverlässig messen bei Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und Nebel durch unempfindliche Ultraschalltechnologie

Übersicht

Klein, präzise, Ultraschall

Die Sensoren der Produktfamilie UC4 vereinen modernste Ultraschalltechnologie mit sehr kleinem Gehäuse. Der zuverlässige Einsatz auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen macht den UC4 zum Allrounder im Miniformat für anspruchsvolle Spezialaufgaben – z.B. immer dann, wenn es um die Detektion transparenter Objekte oder die Füllstandmessung von Flüssigkeiten und Schüttgütern geht. Auch wenn hohe Anforderungen an die Hintergrundausblendung oder die Verschmutzungstoleranz gestellt werden, ist der UC4 mit Schalt-, Analog- oder Push-Pull-Ausgang mit IO-Link die richtige Wahl. Varianten mit erhöhter Schaltfrequenz ergänzen das Portfolio hinsichtlich sehr schneller Applikationen optimal.

Auf einen Blick
  • Zuverlässig messen, unabhängig von Materialfarbe, Transparenz, Glanz und Umgebungslicht
  • Ultraschalltechnologie im kleinen Gehäuse
  • Detektion, Messung und Positionierung mit Ultraschalltechnologie
  • Varianten mit Digitalausgang PNP/NPN, Analogausgang oder Gegentakt-Ausgang mit IO-Link
  • Teach-in-Taste
  • Präzise Hintergrundausblendung
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und Nebel

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich
    Betriebsreichweite13 mm ... 150 mm 1)
    Grenzreichweite150 mm / 250 mm
    Auflösung≥ 0,1 mm
    Wiederholgenauigkeit± 0,15 %
    Ansprechzeit

    10 ms ... 24 ms

    24 ms 2)

    Ausgabezeit5 ms ... 8 ms
    Schaltfrequenz30 Hz / 100 Hz
    Analogausgang4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 3)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Digitalausgang
    ArtPNP / NPN / Gegentakt: PNP/NPN
    -
    IO-Link✔ / V1.0 / ✔ / V1.1
    SchutzartIP65 / IP67
    SendeaustrittGerade
    • 1) Teach-in ab 21 mm.
    • 2) Die nachgelagerte Glättung des Analogsignals kann die Ansprechzeit applikationsbedingt um bis zu 200 % verlängern.
    • 3) Bei 4 mA ... 20 mA und Uv ≤ 20 V max. Last ≤ 100 Ω.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben