Kontakt
Feedback

Ultraschallsensoren
UC30

Unempfindlich. Verlässlich. Kubisch.

Ihr Nutzen

  • Einfache Maschinenintegration durch kompaktes kubisches Gehäuse
  • Robustes Kunststoffgehäuse sichert höchste Anlagenverfügbarkeit
  • Verschiedene Ausgangssignale zur Lösung komplexer Applikationen verfügbar
  • IO-Link mit vielen Diagnosemöglichkeiten für störungsfreien Betrieb und einfache Wartung
  • Teach-in-Tasten für schnelle und einfache Inbetriebnahme
  • Unempfindliche Ultraschalltechnologie, misst auch bei Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und Nebel zuverlässig
  • Integrierte Temperaturkompensation sichert konstant eine hohe Messgenauigkeit für optimale Prozessqualität

Übersicht

Unempfindlich. Verlässlich. Kubisch.

Die Sensoren der Produktfamilie UC30 beeindrucken mit hervorragender Performance im kompakten kubischen Gehäuse. Durch Farbunabhängigkeit, hohe Verschmutzungstoleranz und hervorragende Hintergrundausblendung liefern UC30-Sensoren stabile Messergebnisse, selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen. Verschiedene Ausgangssignale mit Reichweiten bis zu 8.000 mm sowie eine hohe Messgenauigkeit durch die integrierte Temperaturkompensation lassen keine Applikation ungelöst. Teach-in-Tasten und IO-Link erweitern die Diagnose- und Parametriermöglichkeiten dieser Ultraschallsensoren noch.

Auf einen Blick
  • Zuverlässig messen, unabhängig von Materialfarbe, Transparenz, Glanz und Fremdlicht
  • Robustes Gehäuse mit Teach-in-Tasten
  • Reichweiten bis 8.000 mm
  • Analogausgang, Gegentakt-Digitalausgang mit IO-Link oder zwei Digitalausgänge PNP/NPN
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und Nebel
  • Einstellbare Empfindlichkeit

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich
    Betriebsreichweite350 mm ... 6.000 mm
    Grenzreichweite5.000 mm / 8.000 mm
    Auflösung≥ 0,18 mm
    Wiederholgenauigkeit± 0,15 %
    Ansprechzeit

    180 ms ... 240 ms

    180 ms ... 240 ms 1)

    Ausgabezeit43 ms ... 60 ms
    Schaltfrequenz4 Hz / 3 Hz
    Analogausgang4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2)
    0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω
    Digitalausgang
    ArtGegentakt: PNP/NPN / PNP / NPN
    IO-Link✔ / V1.0 / ✔ / V1.1
    -
    SchutzartIP65 / IP67
    SendeaustrittGerade
    • 1) Die nachgelagerte Glättung des Analogsignals kann die Ansprechzeit applikationsbedingt um bis zu 200 % verlängern.
    • 2) Bei 4 mA ... 20 mA und Uv ≤ 20 V max. Last ≤ 100 Ω.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben