Kontakt
Feedback

Ultraschallsensoren
UC12

Ultraschalltechnologie in klassischer Sensorbauform

Ihr Nutzen

  • Schnelle Inbetriebnahme durch Ein-Knopf-Teach-in reduziert Anlaufkosten
  • Volle mechanische Kompatibilität zu optischen Lichtschranken ermöglicht den Einsatz der optimalen Technologie für die Anwendung, ganz ohne Anlagenmodifikation
  • Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Schaltmodi ermöglicht optimale Einstellung auf die Applikation und erhöht dadurch die Zuverlässigkeit und Produktivität
  • Integrierte Temperaturkompensation sichert hohe Messgenauigkeit für optimale Ergebnisse
  • Komplementärer Schaltausgang ermöglicht direkte Rückmeldung bei Kabelbruch und vermeidet fehlerhafte Produktion

Übersicht

Ultraschalltechnologie in klassischer Sensorbauform

Bewährtes kubisches Gehäuse – bekannt von den klassischen Lichtschranken – jetzt mit Ultraschalltechnologie. Die Vorzüge der UC12-Produktfamilie liegen auf der Hand: Das bewährte

Gehäuse, die einfache Handhabung und die Vorteile der Ultraschalltechnologie setzen dort an, wo optisch basierte Sensoren an ihre Grenzen stoßen. Tiefschwarze oder auch transparente Objekte können mit dem UC12 problemlos erkannt werden.

Auf einen Blick
  • Unabhängig von Materialfarbe und Umgebungslicht – auch transparente Folien, Glas, Flüssigkeiten und Flaschen werden erkannt
  • Einfaches und schnelles Teach-in über Teach-in-Taste
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Nebel
  • Zwei antivalente Digitalausgänge (Q, /Q)
  • Sehr gute Hintergrundausblendung (HGA)
  • Drei Betriebsmodi: Distanz zu Objekt (DtO), Fenster (Wnd) oder Objekt zwischen Sensor und Hintergrund (ObSB)

Vorteile

Für nahezu grenzenlosen Einsatz – unabhängig von Farbe, Glanz und Transparenz

In unterschiedlichsten Anwendungsgebieten messen und detektieren Ultraschallsensoren von SICK auf farbige, glänzende oder transparente Oberflächen, was insbesondere für optische Sensoren als anspruchsvoll gilt. Auch widrige Umgebungsbedingungen wie Staub, Schmutz oder Nebel beeinflussen das Messergebnis kaum. Der breite Erfassungsbereich ermöglicht zudem die Überwachung eines großen Felds mit nur einem Sensor – und das bei Messbereichen von 13 mm bis 8 m. Egal wo: Die Ultraschallsensoren von SICK begegnen Ihnen in jeder Branche. Das umfassende Produktportfolio bietet Ihnen eine breite Palette an Lösungen für Ihre Applikation. Überzeugen Sie sich selbst.

Erfahren Sie mehr über das Funktionsprinzip der Ultraschallsensoren.

Die (Schall-)Laufzeitmessung

Der Sensor sendet einen Schallimpuls aus, der von dem zu detektierenden Objekt reflektiert wird. Die Zeit, die der Impuls vom Sensor zum Objekt und wieder zurück benötigt, wird gemessen, ausgewertet und wie folgt in die Distanz umgerechnet.

Distanz = Schallgeschwindigkeit x gesamte Schalllaufzeit (t2) / 2

Reichweiten von Ultraschallsensoren Generell gilt bei Ultraschallsensoren: Je weniger Schall das zu messende Objekt absorbiert, desto höher die mögliche Reichweite. Die Betriebsreichweite gibt an, bis zu welcher Entfernung auf übliche Objekte mit ausreichender Funktionsreserve gemessen werden kann. Unter idealen Bedingungen kann der Sensor sogar bis zu seiner Grenzreichweite eingesetzt werden. Schaltfelder dienen zur idealen Bewertung der Applikationsfähigkeit. Die in diesen Schaltfeldern abgebildete dunkelblaue Fläche zeigt exemplarisch den Arbeitsbereich des Sensors bei der Detektion eines Rundstabs. Die hellblaue Fläche veranschaulicht den maximalen Erfassungsbereich (Grenzreichweite), der unter Idealbedingungen auf gut zu erkennende Objekte, hier exemplarisch eine ausgerichtete Platte, zu erreichen ist. Dieser Bereich zwischen dem Sensor und dem Messobjekt sollte frei gehalten werden, um die unbeabsichtigte Detektion von Objekten in der Umgebung zu vermeiden. Die Detektierbarkeit und der Erfassungsbereich eines Objekts sind abhängig von dessen Reflexionseigenschaften, Größe und Ausrichtung. Je nach Applikation kann der Sensor auch sehr kleine Objekte erkennen, z. B. Metalldraht.

Applikationen im Fokus

Ultraschallsensoren sind wahre Alleskönner. Ob Positionserfassung, Distanzmessung oder Detektion fester, pulverförmiger und flüssiger Medien: Ultraschallsensoren von SICK stellen in nahezu jedem Anwendungsbereich ihre Zuverlässigkeit und Präzision unter Beweis. Egal in welcher Branche, egal in welcher Applikation.

SICK Ultraschallsensoren zeigen ihre Vorteile bei kontaktloser Erfassung von Objekten in allen erdenklichen Anwendungen. Die Allroundtalente meistern zuverlässig und präzise alle Anforderungen zur Automatisierung Ihrer Prozesse.

SICK LifeTime Services

Services von SICK steigern die Produktivität von Maschinen und Anlagen, erhöhen global die Sicherheit von Menschen, schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wirtschaften und sorgen für den Schutz von Investitionsgütern. Neben der eigentlichen Beratungsleistung unterstützt SICK bei der Konzeptionierung und Inbetriebnahme, sowie im laufenden Betrieb direkt vor Ort.

Das Servicespektrum reicht u. a. von Wartung und Inspektion über Performance-Check bis hin zu Modernisierung und Nachrüstung. Modular oder individuell gestaltete Serviceverträge erhöhen die Lebensdauer und somit die Verfügbarkeit von Anlagen. Störungen oder Grenzwertüberschreitungen lassen sich dank Sensoren und Systeme jederzeit erkennen.

Beratung und Design Applikationsspezifische Beratung zum Produkt, dessen Integration und zur Applikation selbst.
Inbetriebnahme und Wartung Applikationsoptimiert und nachhaltig ─ dank fachgerechter Inbetriebnahme und Wartung durch einen geschulten SICK Service-Techniker.
Serviceverträge Gewährleistungsverlängerung, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, Wartung, Verfügbarkeitsgarantien und weitere modulare Bausteine lassen sich auf Wunsch individuell kombinieren.

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich
    Betriebsreichweite20 mm ... 250 mm
    Grenzreichweite250 mm / 350 mm
    Auflösung≥ 0,1 mm
    Wiederholgenauigkeit± 0,15 %
    Ansprechzeit30 ms
    Ausgabezeit8 ms
    Schaltfrequenz25 Hz
    Digitalausgang
    ArtPNP / NPN
    SchutzartIP65 / IP67
    SendeaustrittGerade
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben