Kontakt
Feedback

Ultraschallsensoren

Vielseitig und präzise messen – mit Ultraschallsensoren von SICK

Ultraschallsensoren von SICK nutzen Eigenschaften des Schalls. Die Sensoren erfassen Objekte und Abstände genau, und dies bei hervorragender Hintergrundausblendung und Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungsbedingungen wie Staub oder Nebel. Die Anwendung bestimmt den Ausgang – digital, analog oder digital und analog kombiniert – ganz nach Wunsch.

Filtern nach:
2.5 ms 180.0 ms
250.0 mm 8000.0 mm

7 Treffer:

Treffer 1 - 7 von 7

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie UC30
Unempfindlich. Verlässlich. Kubisch.
  • Zuverlässig messen, unabhängig von Materialfarbe, Transparenz, Glanz und Fremdlicht
  • Robustes Gehäuse mit Teach-in-Tasten
  • Reichweiten bis 8.000 mm
  • Analogausgang, Gegentakt-Digitalausgang mit IO-Link oder zwei Digitalausgänge PNP/NPN
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und Nebel
  • Einstellbare Empfindlichkeit
Produktfamilie UM12
Kleiner Sensor, großer Nutzen
  • Zuverlässig messen, unabhängig von Materialfarbe, Transparenz, Glanz und Umgebungslicht
  • Sehr kurzes und robustes M12-Metallgehäuse
  • Varianten mit Digitalausgang PNP/NPN oder Analogausgang
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und Nebel
  • Detektion, Messung oder Positionierung mit Ultraschalltechnologie
  • Teach-in über Leitung
Produktfamilie UD18
Doppellagen- und Klebestellenkontrolle für Papier, Karton, Metall und Kunststoff
  • Materialklassifizierung in keine, einzelne und doppelte Lage
  • Plug-and-play, auswählbare und einlernbare Empfindlichkeitsstufen mit Wechsel im laufenden Anlagenbetrieb
  • Bis zu vier individuelle Empfindlichkeitsstufen
  • Variabler Montageabstand
  • Rundum sichtbare LEDs
  • Unempfindlich gegenüber Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
Produktfamilie UC4
Klein, präzise, Ultraschall
  • Zuverlässig messen, unabhängig von Materialfarbe, Transparenz, Glanz und Umgebungslicht
  • Ultraschalltechnologie im kleinen Gehäuse
  • Detektion, Messung und Positionierung mit Ultraschalltechnologie
  • Varianten mit Digitalausgang PNP/NPN, Analogausgang oder Gegentakt-Ausgang mit IO-Link
  • Teach-in-Taste
  • Präzise Hintergrundausblendung
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und Nebel
Produktfamilie UC12
Ultraschalltechnologie in klassischer Sensorbauform
  • Unabhängig von Materialfarbe und Umgebungslicht – auch transparente Folien, Glas, Flüssigkeiten und Flaschen werden erkannt
  • Einfaches und schnelles Teach-in über Teach-in-Taste
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Nebel
  • Zwei antivalente Digitalausgänge (Q, /Q)
  • Sehr gute Hintergrundausblendung (HGA)
  • Drei Betriebsmodi: Distanz zu Objekt (DtO), Fenster (Wnd) oder Objekt zwischen Sensor und Hintergrund (ObSB)
Produktfamilie UM30
Der universelle Problemlöser
  • Zuverlässig messen, unabhängig von Materialfarbe, Transparenz, Glanz und Fremdlicht
  • Reichweite bis 8.000 mm
  • Display für schnelle und flexible Einstellung des Sensors
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und Nebel
  • Vielfältiges Schnittstellenangebot inklusive IO-Link
  • Einstellbare Empfindlichkeit
Produktfamilie UM18
Einfaches Einstellen, perfektes Erkennen
  • Zuverlässig messen, unabhängig von Materialfarbe, Transparenz, Glanz und Fremdlicht
  • Reichweiten bis 1.300 mm
  • Kurzes M18-Gehäuse aus Metall oder Kunststoff ab 42 mm Länge
  • Gerade oder gewinkelte Bauform
  • Unempfindlich gegen Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und Nebel
  • Vielfältiges Schnittstellenangebot inklusive IO-Link

Treffer 1 - 7 von 7

Nach oben