Kontakt
Feedback

Long-Range-Distanzsensoren
Dx500

Präzise Distanzmessung für natürliche Objekte - bis 70 m auf Weiß, 30 m auf Schwarz

Ihr Nutzen

  • Hohe Messgenauigkeit bietet optimale Prozesssicherheit, insbesondere bei anspruchsvollen Anwendungen
  • Rotlichtlaser und optional erhältliche Ausrichthalterung garantieren schnelle und kostenoptimierte Installation
  • Robustes Metallgehäuse sowie beheizte Gerätevarianten bieten hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungsbedingungen
  • Integriertes Display mit bedienerfreundlicher Menüführung garantiert schnelle und kostengünstige Inbetriebnahme
  • Serielle Schnittstellen, analoge und digitale Ausgänge sowie optionales Zubehör, wie Wetterschutzgehäuse und Gegenlichtblenden, bieten flexible Applikationsintegration

Übersicht

Präzise Distanzmessung für natürliche Objekte - bis 70 m auf Weiß, 30 m auf Schwarz

Die Geräte der DS500/DT500- Produktfamilie sind hochpräzise Distanzsensoren, die auf natürliche Objekte messen. Ein hochwertiges Optikmodul sowie eine raffinierte elektronische Auswertung der Signale bieten höchste Messgenauigkeiten bei Reichweiten bis zu 70 m.

Auf einen Blick
  • Reichweite bis 30 m auf Schwarz, 70 m auf Weiß
  • Sehr hohe Messgenauigkeit und Wiederholgenauigkeit
  • Beheizte Varianten für Einsatz in Tiefkühllagern
  • Robustes Gehäuse (IP 65) aus hochfester Aluminiumlegierung
  • Serielle Schnittstellen sowie Analog- und Digitalausgänge
  • Display für Plug-and-play Inbetriebnahme

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich0,2 m ... 70 m, 90 % Remission, 6 % Remission
    Wiederholgenauigkeit1 mm
    Genauigkeit± 3 mm
    MessobjektNatürliche Objekte
    Seriell✔ , RS-422
    CAN
    Ausgabezeit150 ms ... 6.000 ms
    Umgebungstemperatur Betrieb–40 °C ... +75 °C, Betrieb mit Kühlgehäuse, Betrieb mit Heizung
    Umgebungstemperatur Lager–25 °C ... +75 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben