Kontakt
Feedback

Long-Range-Distanzsensoren
DME5000

Hochwertige und präzise Distanzmessung

Ihr Nutzen

  • Schnelle Messzyklen ermöglichen optimierte Integration in Regelungskreislauf und bieten dadurch Produktivitätssteigerung
  • Rotlichtlaser sowie justierbare Befestigungen (optionales Zubehör) ermöglichen einfaches und schnelles Ausrichten für eine kostengünstige Installation
  • Vorausfall- und Warnmeldungen ermöglichen präventive Wartung für eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit
  • Robustes Metallgehäuse sowie Kühlzubehör und beheizte Gerätevarianten bieten hohe Funktionsreserve unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Bedienfreundliches Display mit einfacher Menüführung ermöglicht schnelle und kostenoptimierte Inbetriebnahme
  • Serielle und zahlreiche Feldbusschnittstellen bieten hohe Flexibilität für Applikationsintegration
  • Integrierte Geschwindigkeitsüberwachung bietet zusätzliche Prozesssicherheit
  • Sehr hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit garantieren höchste Verfügbarkeit der Anlage

Übersicht

Hochwertige und präzise Distanzmessung

Der DME5000 ist ein auf einen Reflektor messender Hochleistungs-Distanzsensor mit Reichweiten von bis zu 300 m. Sehr hohe Messdynamik und -genauigkeit, Multifunktions-Schaltausgänge und -eingänge für Stand-by-, Preset- und weitere Systemfunktionen, stellen einige der wesentlichen Vorteile dieses Sensors dar.

Auf einen Blick
  • Messbereich von 0,15 m ... 300 m
  • Sehr schnelle Messzeiten
  • Höchste Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Systemverfügbarkeit
  • Komfortable Inbetriebnahme: beleuchtetes LC-Display mit Diagnose-Information
  • Sichtbares Rotlicht und Ausrichthalterung mit Federsystem
  • Vielzahl an Schnittstellen: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich0,15 m ... 300 m, auf Reflexionsfolie „Diamond Grade"
    Wiederholgenauigkeit

    0,5 mm

    1 mm

    2 mm

    Genauigkeit

    ± 2 mm

    ± 3 mm

    ± 5 mm

    MessobjektReflektor
    SSI
    PROFIBUS DP
    Seriell✔ , RS-422
    HIPERFACE®
    DeviceNet™
    Ausgabezeit0,2 ms ... 2 ms
    Umgebungstemperatur Betrieb–40 °C ... +75 °C, Betrieb mit Kühlgehäuse, Betrieb mit Heizung
    Umgebungstemperatur Lager–25 °C ... +75 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben