Kontakt
Feedback

Long-Range-Distanzsensoren
DME4000

Standardsensor für Messdistanzen bis 220 m

Ihr Nutzen

  • Schnelle Messzyklen ermöglichen optimierte Integration in Regelungskreislauf und bieten dadurch Produktivitätssteigerung
  • Rotlichtlaser sowie justierbare Befestigungen (optionales Zubehör) ermöglichen einfaches und schnelles Ausrichten für eine kostengünstige Installation
  • Vorausfall- und Warnmeldungen ermöglichen präventive Wartung für eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit
  • Robustes Metallgehäuse sowie Kühlzubehör und beheizte Gerätevarianten bieten hohe Funktionsreserve unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Bedienfreundliches Display mit einfacher Menüführung ermöglicht schnelle und kostenoptimierte Inbetriebnahme
  • Serielle und zahlreiche Feldbusschnittstellen bieten hohe Flexibilität für Applikationsintegration
  • Integrierte Geschwindigkeitsüberwachung bietet zusätzliche Prozesssicherheit

Übersicht

Standardsensor für Messdistanzen bis 220 m

Der DME4000 ist ein auf einen Reflektor messender Distanzsensor mit Reichweiten bis 220 m. Hohe Messdynamik und -genauigkeit, Multifunktionsschaltausgänge und -eingänge für Stand-by-, Preset- und weitere Systemfunktionen stellen einige der Vorteile dieses Sensors dar.

Auf einen Blick
  • Messbereich 0,15 m ... 50 m / 0,15 m ... 130 m / 0,15 m ... 220 m
  • Kurze Positioniervorgänge durch sehr schnelle Messzeiten
  • Sehr hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Komfortable Inbetriebnahme: beleuchtetes LC-Display mit Diagnose-Information
  • Einfaches Montage- und Ausrichtkonzept: Ausrichthalterung mit Feder / sichtbares Rotlicht
  • Vielzahl an Schnittstellen: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich0,15 m ... 220 m, auf Reflexionsfolie „Diamond Grade"
    Wiederholgenauigkeit

    1 mm

    2 mm

    3 mm

    Genauigkeit

    ± 3 mm

    ± 5 mm

    ± 6 mm

    MessobjektReflektor
    SSI
    PROFIBUS DP
    Seriell✔ , RS-422
    DeviceNet™
    HIPERFACE®
    CANopen
    Ausgabezeit1 ms ... 4 ms
    Umgebungstemperatur Betrieb–40 °C ... +75 °C, Betrieb mit Kühlgehäuse, Betrieb mit Heizung
    Umgebungstemperatur Lager–25 °C ... +75 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben