Kontakt
Feedback

Long-Range-Distanzsensoren

Schnell, präzise, anwendungsorientiert – SICK Long-Range-Distanzsensoren

Long-Range-Distanzsensoren von SICK verbinden äußerst präzise Messergebnisse mit hoher Zuverlässigkeit sowie einem sehr großen Messbereich. Die Long-Range-Distanzsensoren arbeiten nach dem Prinzip der Lichtlaufzeitmessung und können messend oder messend und schaltend betrieben werden. Durch den großen Messbereich eignen sich die Sensoren für verschiedenste Branchen und sehr unterschiedliche Aufgabenstellungen.

Filtern nach:
70.0 m 1500.0 m
1.0 ms 150.0 ms

6 Treffer:

Treffer 1 - 6 von 6

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie Dx1000
Performance mit Weitsicht
  • Long-Range-Distanzsensor mit Infrarotlaser mit HDDM+-Technologie
  • Messung auf natürliche Objekte (DT1000) oder auf Reflektor (DL1000)
  • Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP 65 und IP 67) aus hoch korrosionsfester Aluminiumlegierung
  • Konfigurierbare digitale Ein- und Ausgänge, Analogausgang, RS-422/SSI
  • Messung auf heißen Oberflächen (DT1000)
Produktfamilie Dx100
Zuverlässig, schnell, präzise positionieren
  • Messbereich bis 300 m
  • Zahlreiche Feldbusschnittstellen
  • Vorausfallmeldungen und Diagnosedaten verfügbar
  • Display mit intuitiver Menüstruktur und gut sichtbaren Status-LEDs
  • Kleines, robustes Metallgehäuse
  • 3D-Ausrichthalterung mit Schnellverschluss als Zubehör erhältlich
  • Langlöcher für Nullpunktjustage bei Gerätetausch
Produktfamilie DME5000
Hochwertige und präzise Distanzmessung
  • Messbereich von 0,15 m ... 300 m
  • Sehr schnelle Messzeiten
  • Höchste Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Systemverfügbarkeit
  • Komfortable Inbetriebnahme: beleuchtetes LC-Display mit Diagnose-Information
  • Sichtbares Rotlicht und Ausrichthalterung mit Federsystem
  • Vielzahl an Schnittstellen: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet
Produktfamilie Dx500
Präzise Distanzmessung für natürliche Objekte - bis 70 m auf Weiß, 30 m auf Schwarz
  • Reichweite bis 30 m auf Schwarz, 70 m auf Weiß
  • Sehr hohe Messgenauigkeit und Wiederholgenauigkeit
  • Beheizte Varianten für Einsatz in Tiefkühllagern
  • Robustes Gehäuse (IP 65) aus hochfester Aluminiumlegierung
  • Serielle Schnittstellen sowie Analog- und Digitalausgänge
  • Display für Plug-and-play Inbetriebnahme
Produktfamilie DMT
Bewährte Distanzmessung auf natürliche Objekte für große Reichweiten
  • Long-Range-Distanzsensor mit Infrarotlaser mit Lichtlaufzeitmessung
  • Messung auf natürliche Objekte
  • Versionen mit RS-422/RS-232 (umschaltbar), Analogausgang und 2 Schaltausgängen oder mit PROFIBUS und RS-232
  • Spezielle Versionen für Messung auf heiße Oberflächen
  • Diese Produktfamilie wurde abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie DME4000
Standardsensor für Messdistanzen bis 220 m
  • Messbereich 0,15 m ... 50 m / 0,15 m ... 130 m / 0,15 m ... 220 m
  • Kurze Positioniervorgänge durch sehr schnelle Messzeiten
  • Sehr hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Komfortable Inbetriebnahme: beleuchtetes LC-Display mit Diagnose-Information
  • Einfaches Montage- und Ausrichtkonzept: Ausrichthalterung mit Feder / sichtbares Rotlicht
  • Vielzahl an Schnittstellen: SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, CANopen, DeviceNet

Treffer 1 - 6 von 6

Nach oben