Kontakt
Feedback

Linear-Messsensoren

Neue Wege der Linearmesstechnik

Linear-Messsensoren von SICK verfügen über hochinnovative Technologien, um Positionen, Geschwindigkeiten und Längen berührungslos zu messen. Bei den OLM-Sensoren erfasst ein kamerabasiertes System die aktuelle Position anhand eines montierten Barcodebands. Es dient als Referenzmaßstab, auf das der OLM je nach Variante über eine Länge von bis zu 10 km auf bis zu 0,15 mm genau positioniert. Egal, ob der Verfahrweg linear oder kurvig verläuft.

Die Sensoren der Produktfamilie OLV erfassen Längen und Geschwindigkeiten mithilfe des Laser-Doppler-Verfahrens. Diese Technologie ermöglicht hochpräzises Messen auf nahezu allen Materialien – und das bei Geschwindigkeiten von bis zu 80 m/s und Materialtemperaturen bis 1.100 °C.

Filtern nach:

4 Treffer:

Treffer 1 - 4 von 4

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie OLM100 Hi
Große Performance in kleinem Gehäuse
  • Hochpräzises, kamerabasiertes Barcode-Positioniersystem
  • Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 10 m/s realisierbar
  • Verschleiß- und wartungsfrei dank Kameratechnologie
  • Einstellbare Auflösung bis zu 0,1 mm
  • Eindeutige Positionierung bis 10.000 m
  • Kompaktes, äußerst solides Magnesiumgehäuse
  • Breites Schnittstellenportfolio: SSI, RS-422 und CANopen
  • Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
Produktfamilie OLM100
Große Flexibilität in kleinem Gehäuse
  • Hochpräzises, kamerabasiertes Barcode-Positioniersystem
  • Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 4 m/s realisierbar
  • Verschleiß- und wartungsfrei dank Kameratechnologie
  • Einstellbare Auflösung bis zu 0,1 mm
  • Eindeutige Positionierung bis 10.000 m
  • Kompaktes, äußerst solides Magnesiumgehäuse
  • Breites Schnittstellenportfolio: SSI, RS-422, RS-485 und CANopen
  • Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
Produktfamilie OLM200
Wegweisende Positionierung mit Feldbussen
  • Hochpräzises, kamerabasiertes Barcode-Positioniersystem
  • Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 10 m/s realisierbar
  • Verschleiß- und wartungsfrei dank Kameratechnologie
  • Einstellbare Auflösung bis zu 0,1 mm
  • Positions- und Geschwindigkeitsausgabe sowie Vorausfallmeldungen über Feldbusschnittstellen
  • Großer Betriebstemperaturbereich von –30 °C bis +60 °C
Produktfamilie OLV
Die neue Dimension der berührungslosen Längen- und Geschwindigkeitsmessung
  • Berührungslose, materialunabhängige Längen- und Geschwindigkeitsmessung
  • Dauerhaft kalibriertes, wartungsfreies Messsystem
  • Messgenauigkeit von bis zu ± 0,05 % (bezogen auf die zu messende Gesamtlänge)
  • Arbeitsabstand: 120 mm (optional 240 mm)
  • Kompakte Abmessungen: 167 mm x 94 mm x 39 mm (L x B x H)
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Gewicht: ca. 1 kg
  • Einfachste Bedienung und kurze Inbetriebnahmedauer

  • Diese Produktfamilie wurde abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen

Treffer 1 - 4 von 4

Nach oben