Kontakt
Feedback

Displacement-Messsensoren
Profiler

Eine Linie sagt mehr als nur ein Punkt

Ihr Nutzen

  • Vermessen eines Profils mit nur einem Sensor spart Hardware- und Installationskosten
  • Kostengünstige Lösung zur 2D-Profilmessung
  • Visualisierung der Messergebnisse in Echtzeit über das integrierte LC-Display
  • Intuitive und schnelle Inbetriebnahme über die Software oder das Display reduziert Installationszeit
  • Dank Stand-alone-Konzept des Profiler 2 ist keine Verkabelung und Montage einer zusätzlichen Auswerteeinheit notwendig
  • Zuverlässiges Messen unabhängig von Farbe, Material oder Form
  • Über zehn integrierte Messfunktionen ermöglichen schnelles Vermessen und Analysieren von Profilen

Übersicht

Eine Linie sagt mehr als nur ein Punkt

Der Displacement-Messsensor Profiler 2 misst mit hoher Genauigkeit auf x- und z-Achse, auch die Oberfläche von komplexeren Objekten. Mit einer einzigen Messung können bis zu vier Bereiche gleichzeitig analysiert werden. Für jeden Bereich lässt sich eine der zehn integrierten Messfunktionen, z. B. Höhe oder Breite, auswählen. Die integrierte Auswerteeinheit des Profiler 2 spart Installationszeit und -kosten. Der Sensor ist damit eine der kostengünstigsten Lösungen zur Profilvermessung. Während die integrierte CMOS-Empfangseinheit stabiles Messen garantiert, sorgt die mitgelieferte Software für eine leichte Inbetriebnahme und eine ausgezeichnete Visualisierung des Messprozesses. Das integrierte LC-Display bietet eine Visualisierung in Echtzeit.

Auf einen Blick
  • Mit nur einer Laserlinie komplexe Profile messen
  • Bis zu vier Bereiche gleichzeitig analysieren
  • Über zehn integrierte Messfunktionen, z. B. Höhe, Breite und Neigung
  • Sensorkopf und Auswerteeinheit in einem Gerät
  • Inbetriebnahme über Software oder integriertes Display mit Bedienelementen
  • Hochwertige CMOS-Empfangseinheit

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich75 mm ... 125 mm
    Linearität

    ± 170 µm ... ± 270 µm

    ± 50 µm

    Wiederholgenauigkeit

    25 µm, x-Richtung

    2 µm, z-Richtung

    Ansprechzeit≥ 5 ms
    Digitalausgang

    3 x PNP

    3 x NPN

    Seriell✔ , RS-485
    Analogausgang
    Anzahl1
    ArtStromausgang
    Umgebungstemperatur Betrieb–10 °C ... +40 °C, Betriebstemperatur bei UV = 24 V
    Umgebungstemperatur Lager–20 °C ... +60 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben