Kontakt
Feedback

Displacement-Messsensoren
OD1000

Die Lösung für präzise Messung auf weite Distanzen

Ihr Nutzen

  • Optimierung der Prozessqualität durch hohe Präzision und Linearität im gesamten Messbereich
  • Schnelle Inbetriebnahme durch variables Montage- und innovatives Bedienkonzept
  • Einfache und kostensparende Integration über OLED-Display und IO-Link-Schnittstelle
  • Geeignet für raue Umgebungsbedingungen durch robustes Metallgehäuse
  • Hohe Maschinenverfügbarkeit durch zuverlässige, schnelle und präzise Messergebnisse auf unterschiedlichsten Oberflächen
  • Intelligente Messwertfilter und Auswertealgorithmen für sichere und stabile Messung in jeder Anwendung

Übersicht

Die Lösung für präzise Messung auf weite Distanzen

Mit seiner Reichweite von bis zu 1 m setzt der Displacement-Messsensor OD1000 neue Maßstäbe in der präzisen Distanzmessung mit Triangulation. Nahezu unabhängig von Oberflächenbeschaffenheit, Farbe oder Objektstruktur sichern seine hohen Leistungsdaten einen reibungslosen Produktionsprozess und ermöglichen eine hohe Produktivität in unterschiedlichsten Anwendungen. Das klare OLED-Display mit vier Bedientasten vereinfacht die Inbetriebnahme und optimiert die Maschinenverfügbarkeit. Als Stand-alone-Gerät mit integrierter Auswertung, IO-Link-Schnittstelle und Zusatzfunktionen erleichtert der OD1000 die Maschinenintegration, erspart zusätzlichen Auswerteaufwand und bereitet den Weg für eine zukunftssichere Produktion.

Auf einen Blick
  • Großer Messbereich bis zu 1 m
  • Einfaches Einstellen über OLED-Display oder Konfigurationssoftware SOPAS
  • Stand-alone-Gerät ohne externe Verstärkereinheit
  • Robustes Metallgehäuse
  • Einstellbarer Analogausgang (mA/V) und Gegentakt-Digitalausgang mit IO-Link
  • Präzise Messung unabhängig von Farbe oder Oberfläche
  • Vielfältige Montagemöglichkeiten

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich200 mm ... 1.000 mm
    Linearität± 1,5 mm
    Wiederholgenauigkeit0,4 mm
    Ansprechzeit≥ 1,5 ms
    Messfrequenz≤ 3 kHz
    Digitalausgang2 x Gegentakt: PNP/NPN
    IO-Link✔ , V1.1, V1.0
    Analogausgang
    Anzahl1
    ArtStromausgang / Spannungsausgang
    Umgebungstemperatur Betrieb–10 °C ... +50 °C, Betriebstemperatur bei UV = 24 V
    Umgebungstemperatur Lager–20 °C ... +60 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben