Kontakt
Feedback

Displacement-Messsensoren
OD Value

Einfach genau messen

Ihr Nutzen

  • Oberflächenunabhängiges und zuverlässiges Messverfahren minimiert Maschinenstillstandszeiten
  • Extrem einfaches Einlernen des Sensors ermöglicht schnelle und kostensparende Inbetriebnahme
  • Reduzierter Platzbedarf und Verkabelungsaufwand durch kompaktes Stand-alone-Design
  • Zahlreiche Messbereiche und Schnittstellen machen eine ideale und kostengünstige Einbindung in jedes Produktionsumfeld möglich
  • Niedrige Investitionskosten erlauben eine durchgängige und regelmäßige Qualitätssicherung
  • Berührungslose Messtechnik aus sicherem Abstand ermöglicht die Prüfung direkt im Produktionsprozess
  • Verschleiß- und beschädigungsfreie Prüfung auf Basis berührungsloser Messung

Übersicht

Einfach genau messen

Der OD Value erlaubt es, Messaufgaben einfach, genau und wirtschaftlich zu lösen. Er erfasst selbst kleine Unterschiede in Dimension, Form, Lage oder Exzentrizität direkt in der Maschine, berührungslos, präzise und im laufenden Betrieb. Vor allem überzeugt der OD Value durch seine Haupteigenschaften: verlässlich, anwenderfreundlich, leistungsfähig, universell und effizient. Die ideale Lösung also für alle, die Qualität regelmäßig und direkt im Prozess überprüfen und sicherstellen wollen.

Auf einen Blick
  • Mehrere Messbereiche von 26 mm ... 34 mm bis zu 100 mm ... 500 mm
  • Sehr genaue, oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
  • Einfaches, LED-basiertes Bedien- bzw. Einlernkonzept
  • Große Produktvielfalt mit einer Vielzahl von Standard-Schnittstellen
  • Lasertechnologie für präzise Vermessung kleinster Objekte
  • Kompaktes Stand-alone-Gerät
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich26 mm ... 500 mm
    Linearität± 8 µm ... ± 1.200 µm
    Wiederholgenauigkeit

    2 µm

    5 µm

    10 µm

    30 µm

    60 µm

    75 µm

    100 µm

    Ansprechzeit≥ 1 ms
    Messfrequenz≤ 2 kHz / ≤ 1,33 kHz
    Digitalausgang

    1 ... 2 x PNP

    1 ... 2 x NPN

    Seriell✔ , RS-422
    Analogausgang
    Anzahl1
    ArtStromausgang / Spannungsausgang
    Umgebungstemperatur Betrieb–10 °C ... +40 °C
    Umgebungstemperatur Lager–20 °C ... +60 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben