Kontakt
Feedback

Displacement-Messsensoren
OD Precision

Jede Dimension hochgenau bestimmen

Ihr Nutzen

  • Berührungslose, hochgenaue Messtechnik stellt direkt im Produktionsprozess die 100%ige Qualität der Endprodukte sicher
  • Extrem oberflächenunabhängiger Messalgorithmus garantiert geringe Maschinenstillstandszeiten
  • Reduzierte Durchlaufzeiten als Resultat der hohen Messfrequenz von bis zu 10 kHz
  • Einfache und kostengünstige Lösung anspruchsvoller Messaufgaben durch die Verrechnung von mehreren Sensorköpfen
  • Durch optionalen Stand-alone-Betrieb bietet der OD Precision höchste Leistungsfähigkeit bei niedrigeren Investitionskosten
  • Übersichtliches LC-Display ermöglicht eine einfache und kostengünstige Inbetriebnahme
  • Zahlreiche Schnittstellen für eine einfache Einbindung in eine bestehende Produktionsumgebung

Übersicht

Jede Dimension hochgenau bestimmen

Der OD Precision ist ein hochgenaues, optisches Messsystem für die Messung anspruchsvoller Objektoberflächen. Neben der Messung von hochglänzenden oder tiefschwarzen Oberflächen ermöglicht es die Vermessung von halb und vollständig transparenten Materialien. Ein weiteres Novum ist die Möglichkeit, bis zu drei Sensorköpfe an eine Auswerteeinheit anzuschließen, z.B. für die Ebenheitsmessung von Flächen. Um Investitionskosten zu reduzieren, kann der Sensor aber auch mittels RS-422 und somit ohne Auswerteeinheit betrieben werden.

Auf einen Blick
  • Zahlreiche Messbereiche von 24 mm ... 26 mm bis zu 300 mm ... 700 mm
  • Oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
  • Höchste Messgenauigkeit und Messfrequenz
  • Glasdickenmessung mit nur einem Sensorkopf
  • Unterschiedliche Lichtfleckgrößen
  • Integrierte Verrechnung von bis zu drei Sensoren
  • Stand-alone-Nutzung via RS-422

 

Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image
Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich24 mm ... 700 mm
    Linearität± 1,6 µm ... ± 400 µm
    Wiederholgenauigkeit

    0,02 µm

    0,2 µm

    1 µm

    2 µm

    5 µm

    10 µm

    Ansprechzeit≥ 0,1 ms
    Messfrequenz≤ 10 kHz / ≤ 1,25 kHz
    Digitalausgang5 x PNP, NPN
    Seriell✔ , RS-422
    Analogausgang
    Anzahl3
    ArtStromausgang / Spannungsausgang
    Umgebungstemperatur Betrieb–10 °C ... +50 °C
    Umgebungstemperatur Lager–20 °C ... +60 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben