Kontakt
Feedback

Displacement-Messsensoren
OD Max

Zwei Sensoren in einer Auswerteeinheit: sehr genau messen und verrechnen

Ihr Nutzen

  • Minimierte Maschinenstillstandszeiten durch hervorragende Oberflächenunabhängigkeit und Zuverlässigkeit des Messsystems
  • Hoher Qualitätsstandard der Endprodukte durch sehr hohe Genauigkeit auch im Produktionsprozess
  • Hohe Messfrequenz von 10 kHz ermöglicht erhöhte Durchlaufgeschwindigkeiten und geringe Zykluszeiten
  • Vermeidung kostenintensiver Anpassungen des Fertigungsablaufs mithilfe der Referenzmessung
  • Vergleichsweise niedrige Investitionskosten für messtechnisch anspruchsvolle Anforderungen
  • Einfache und kostengünstige Inbetriebnahme und Instandhaltung durch übersichtliches LC-Display
  • Reduzierte Materialkosten durch Regelung kostenrelevanter Produktionsprozesse mit Distanzsensoren

Übersicht

Zwei Sensoren in einer Auswerteeinheit: sehr genau messen und verrechnen

Der OD Max ist ein hochgenaues optisches Messsystem, das aus ein oder zwei Sensorköpfen an einer Auswerteeinheit besteht.

Dieses Sensorkonzept ermöglicht auf einfachste Weise die Verrechnung von zwei Messergebnissen. Mittels der Differenzmessung kann z. B. die Dicke oder der Höhenunterschied eines Objektes bestimmt werden, auch wenn dessen Absolutposition schwankt.

Kombiniert mit der sehr hohen Präzision und Messfrequenz ist der OD Max die ideale Lösung für anspruchsvolle Messaufgaben.

Auf einen Blick
  • Mehrere Messbereiche von 24 mm ... 26 mm bis zu 250 mm ... 450 mm
  • Oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
  • Hohe Messfrequenz und hohe Linearität
  • Unterschiedliche Kalkulationsformeln zur Verrechnung der zwei Sensoren
  • Lasertechnologie zur punktgenauen Messung und Erkennung kleinster Objekte
  • Vielfältige Ausgabemöglichkeiten

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich24 mm ... 450 mm
    Linearität± 2 µm ... ± 200 µm
    Wiederholgenauigkeit

    0,1 µm

    1 µm

    5 µm

    50 µm

    Ansprechzeit≥ 0,5 ms
    Messfrequenz≤ 10 kHz
    Digitalausgang5 x PNP, NPN
    Seriell✔ , RS-232, optional über externe Auswerteeinheit
    Analogausgang
    Anzahl2
    ArtStromausgang
    Umgebungstemperatur Betrieb–10 °C ... +45 °C
    Umgebungstemperatur Lager–20 °C ... +60 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben