Kontakt
Feedback

Displacement-Messsensoren
OC Sharp

Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
Chromatisch-konfokale Messtechnik für allerhöchste Präzision

Ihr Nutzen

  • Berührungslose und bis zu 4.000 Hz schnelle Messtechnik stellt die Produktqualität direkt im Produktionsprozess sicher
  • Zuverlässige Messergebnisse, unabhängig von Material und Helligkeit, ermöglichen höchste Verfügbarkeit
  • Kosteneffiziente Lösung für die Dickenmessung transparenter Materialien, da nur ein Sensorkopf notwendig
  • Sehr kleiner Lichtfleck ermöglicht mit Lasertriangulation oder mechanischem Taster bisher nicht lösbare Messung auf sehr kleine Objekte und in sehr kleine Vertiefungen (z.B. VIA)
  • Berührungslose, verschleißfreie und kalibrierfreie Messtechnik bedeutet geringe Wartungskosten
  • Parametrierung des Sensors mittels komfortabler OC Sharp Software spart Zeit und Geld

Übersicht

Chromatisch-konfokale Messtechnik für allerhöchste Präzision

Der OC Sharp ist ein hochpräziser, optischer Distanzsensor, basierend auf chromatisch-konfokaler Messtechnik. Die Messtechnik ermöglicht eine nanometergenaue Messung auf verschiedenste Materialien, von schwarz bis transparent. Eine Dickenmessung von z.B. Glas ist gleichzeitig möglich. Die Messtechnik nutzt einen passiven Sensorkopf ohne elektronische Elemente. Dies ermöglicht eine zuverlässige und von Störgrößen (z.B. EMV) unbeeinflusste Messung.

Auf einen Blick
  • Zahlreiche Messspannen von 600 µm bis 12 mm
  • Chromatisch-konfokale Sensortechnologie für höchste Zuverlässigkeit und Präzision
  • Schnelle Messfrequenz von bis zu 4.000 Hz
  • Zuverlässige Messung auf verschiedenste Materialien und Farben
  • Dickenmessung transparenter Materialien mit nur einem Sensorkopf (chromatisch- konfokal für Schichtdicken ab 30 µm und interferometrisch für Schichtdicken ab 3 µm).
  • Sehr kleiner Lichtfleck zur Vermessung kleinster Objekte
  • Komfortable Parametrierung mittels OC Sharp Software

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Messbereich6,2 mm ... 60 mm
    Linearität± 1 nm ... ± 200 nm
    Ansprechzeit≥ 0,5 ms
    Messfrequenz32 ... 4.000 Hz
    Seriell✔ , RS-232, RS-422
    USB
    Analogausgang
    Anzahl2
    ArtSpannungsausgang
    Umgebungstemperatur Betrieb+5 °C ... +50 °C
    Umgebungstemperatur Lager–25 °C ... +55 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben