Kontakt
Feedback

Displacement-Messsensoren

Durchgängige und hohe Produktqualität durch optische und nm-genaue Distanzmessung

Displacement-Messsensoren sind präzise messende Lasersensoren mit Messbereichen von bis zu 1.000 mm. Aufgrund der Messgenauigkeit werden sie insbesondere in qualitäts- oder kostenrelevanten Abläufen zur Regelung, Sortierung oder Prüfung eingesetzt. Zu vermessende Charakteristiken sind z. B. Dimension, Position und Form. Durch den Einsatz von Displacement-Messsensoren können Sie mittels 100%-Prüfung die Qualität Ihrer Endprodukte verbessern und gleichzeitig Material- und Stillstandskosten reduzieren.

Filtern nach:
6.2 mm 200.0 mm
10.0 mm 1000.0 mm

10 Treffer:

Treffer 1 - 10 von 10

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie OD Max
Zwei Sensoren in einer Auswerteeinheit: sehr genau messen und verrechnen
  • Mehrere Messbereiche von 24 mm ... 26 mm bis zu 250 mm ... 450 mm
  • Oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
  • Hohe Messfrequenz und hohe Linearität
  • Unterschiedliche Kalkulationsformeln zur Verrechnung der zwei Sensoren
  • Lasertechnologie zur punktgenauen Messung und Erkennung kleinster Objekte
  • Vielfältige Ausgabemöglichkeiten
Produktfamilie OD Value
Einfach genau messen
  • Mehrere Messbereiche von 26 mm ... 34 mm bis zu 100 mm ... 500 mm
  • Sehr genaue, oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
  • Einfaches, LED-basiertes Bedien- bzw. Einlernkonzept
  • Große Produktvielfalt mit einer Vielzahl von Standard-Schnittstellen
  • Lasertechnologie für präzise Vermessung kleinster Objekte
  • Kompaktes Stand-alone-Gerät
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Produktfamilie OD Mini
Präzise messen mit Leichtigkeit
  • Kompaktes, robustes Gehäuse
  • Stand-alone Nutzung oder zusammen mit der OD Mini Auswerteeinheit
  • Display und LEDs am Gerät zur Visualisierung des aktuellen Status
  • Verschiedene Schnittstellen verfügbar
  • Einfaches Einlernen über Display oder externen Teach-Eingang
  • CMOS-Empfangseinheit für präzise und schnelle Messung im µm-Bereich
  • Verschiedene Messbereiche: messen von 10 mm bis 250 mm möglich
Produktfamilie OD Precision
Jede Dimension hochgenau bestimmen
  • Zahlreiche Messbereiche von 24 mm ... 26 mm bis zu 300 mm ... 700 mm
  • Oberflächenunabhängige Messung mittels CMOS-Empfangselement
  • Höchste Messgenauigkeit und Messfrequenz
  • Glasdickenmessung mit nur einem Sensorkopf
  • Unterschiedliche Lichtfleckgrößen
  • Integrierte Verrechnung von bis zu drei Sensoren
  • Stand-alone-Nutzung via RS-422
Produktfamilie Profiler
Eine Linie sagt mehr als nur ein Punkt
  • Mit nur einer Laserlinie komplexe Profile messen
  • Bis zu vier Bereiche gleichzeitig analysieren
  • Über zehn integrierte Messfunktionen, z. B. Höhe, Breite und Neigung
  • Sensorkopf und Auswerteeinheit in einem Gerät
  • Inbetriebnahme über Software oder integriertes Display mit Bedienelementen
  • Hochwertige CMOS-Empfangseinheit
Produktfamilie OD5000
Der leistungsstarke Messexperte
  • Messfrequenz bis zu 80 kHz
  • Ethernetschnittstelle mit TCP/IP-Protokoll direkt im Sensorkopf
  • Webserveroberfläche zur Parametrierung
  • Innovativer Auswertealgorithmus
  • Höchste Wiederholgenauigkeit für Positionieraufgaben
  • Erkennen und Messen von kleinsten Vertiefungen oder Löchern
Produktfamilie OL1
Exakte Spurführung in voller Bandbreite
  • Miniaturgehäuse aus Metall
  • Integrierte LED-Ausrichthilfe
  • Hochauflösender CMOS-Empfänger mit hoher Wiederholgenauigkeit
  • Verschiedene Schnittstellen über Auswerteeinheit AOD1 verfügbar
  • Messung von Kantenposition oder Durchmesser
  • Individuelle Konfigurationseinstellungen und Berechnungsfunktionen über Auswerteeinheit AOD1

Produktfamilie OD1000
Die Lösung für präzise Messung auf weite Distanzen
  • Großer Messbereich bis zu 1 m
  • Einfaches Einstellen über OLED-Display oder Konfigurationssoftware SOPAS
  • Stand-alone-Gerät ohne externe Verstärkereinheit
  • Robustes Metallgehäuse
  • Einstellbarer Analogausgang (mA/V) und Gegentakt-Digitalausgang mit IO-Link
  • Präzise Messung unabhängig von Farbe oder Oberfläche
  • Vielfältige Montagemöglichkeiten
Produktfamilie OC Sharp
Chromatisch-konfokale Messtechnik für allerhöchste Präzision
  • Zahlreiche Messspannen von 600 µm bis 12 mm
  • Chromatisch-konfokale Sensortechnologie für höchste Zuverlässigkeit und Präzision
  • Schnelle Messfrequenz von bis zu 4.000 Hz
  • Zuverlässige Messung auf verschiedenste Materialien und Farben
  • Dickenmessung transparenter Materialien mit nur einem Sensorkopf (chromatisch- konfokal für Schichtdicken ab 30 µm und interferometrisch für Schichtdicken ab 3 µm).
  • Sehr kleiner Lichtfleck zur Vermessung kleinster Objekte
  • Komfortable Parametrierung mittels OC Sharp Software
Produktfamilie DT20 Hi
Zuverlässig und genau bis zu 1 m
  • Vier Messbereiche von 50 mm bis zu 1.000 mm
  • Sehr hohe Linearität von bis zu ± 0,5 mm
  • CMOS-Empfangselement macht eine genaue Distanzmessung unabhängig von Farbe und Glanz möglich
  • Rotlichtlaser
  • Frei skalierbarer Analog- und Digitalausgang
  • Display mit intuitiv bedienbarer Menüführung
  • Erweiterte Einstellmöglichkeiten (z. B. Mittelwertbildung, externe Laser-aus-Funktion etc.)

Treffer 1 - 10 von 10

Nach oben