Kontakt
Feedback

Lesung von DOT-Codes auf Reifen

Auf einer Reifenflanke befindet sich ein DOT-Code, eine eingepresste alphanumerische Zeichenfolge, die u. a. das Herstellungsdatum des Reifens enthält. Der neue 3D-Vision-Sensor Ranger3 macht eine qualitativ hochwertige 3D-Bildaufnahme dieser Klarschrift, während der Reifen unter der Sensorkamera gedreht wird. Diese hochwertige Bildaufnahme vereinfacht die Lesung des DOT-Codes.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Großartige 3D-Performance im kleinen Gehäuse
    • CMOS-Sensor von SICK mit ROCC-Technologie für überlegene 3D-Performance
    • Verarbeitung von bis zu 15,4 Gigapixeln/s.
    • 3D-Profile bei 7 kHz im Vollformat
    • Sensorauflösung bis zu 2.560 x 832 px
    • Konform mit GigE Vision und GenICam
    • 3D-, Reflexions- und Streulichtmessung in einem Gerät
    • Industriegehäuse, optional nach Schutzart IP65/67
Nach oben