Kontakt
Feedback

Mehrfach tiefe Fachabtastung bei flexibler Einlagerung im Regal

Der Mid-Range-Distanzsensor Dx35 detektiert zuverlässig die Fach-belegt-Situation im Regalfach. Unterschiedliche Distanzwerte werden dabei über Analogausgang oder IO-Link ausgegeben. IO-Link bietet den Vorteil, dass Änderungen am Regalbediengerät dezentral auf alle Geräte übertragen werden können.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Produktfamilie Dx35
    Wahre Größe zeigt sich in der Applikation – flexibel messen oder schalten bis 35 m
    • Höchste Zuverlässigkeit, Fremdlichtsicherheit und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis dank HDDM-Technologie
    • Messbereich von 0,05 m bis 12 m auf natürlichen Objekten oder von 0,2 m bis 35 m auf Reflexfolie
    • Geräte mit Analog- und Digitalausgang oder rein schaltend
    • Infrarotes oder rotes Sendelicht in Laserklasse 1 oder 2
    • Reproduzierbarkeit: 0,5 mm bis 5 mm
    • Geringe Baugröße
    • IO-Link
Nach oben