Kontakt
Feedback

Steuerung der Hub- und Kippbewegung an der Kommissionierstation

Robuste induktive Näherungssensoren in Quaderbauform versorgen die Steuerung für die Hub- und Kippeinheiten mit der aktuellen Position. Ein erhöhter Schaltabstand und flexible Montageoptionen ermöglichen größere Freiheiten im Maschinendesign. Eck-LEDs sorgen für einfache Zustandsdiagnose.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Produktfamilie IQB
    Kleine Quaderbauformen für den Einsatz im industriellen Umfeld
    • Bauformen: 10 mm x 16 mm x 28 mm oder 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • Erhöhte Schaltabstände: 2 mm bis 8 mm
    • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter
    • Schutzart: IP 68
    • Temperaturbereich: –25 °C bis +75 °C
    • Robustes VISTAL®-Gehäuse
    • Kleine Bauform mit 270°-Schaltzustandsanzeige
Nach oben