Kontakt
Feedback

Prüfung der Kommissionierung

Mit ultrahellen LEDs signalisieren die kompakten Smart Light Grids dem Kommissionierer, ob er die Ware aus dem korrekten Behälter entnommen hat. Mit optischer Synchronisation und Teach-in-Funktion ermöglichen die Geräte Plug-and-play. Slim- und Flat-Varianten bieten höchste Flexibilität.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Produktfamilie SLG
    Zuverlässige Detektion bei extrem schmaler Bauform
    • Variable Überwachungslängen von 120 mm bis 1.400 mm (in 160-mm-Erweiterungen)
    • Betriebsreichweite 7 m
    • Ansprechzeit 18 ms
    • Auflösung von 45 mm bis 25 mm
    • Kommissionieren mit hellen Job-LEDs auf Sender- und Empfängerseite
    • IP-65-Schutzklasse
    • Fremdlichtunempfindlichkeit bis zu 150.000 lx
Nach oben