Kontakt
Feedback

Manuelle Kommissionierstationen

Mithilfe des Handscanners IDM140 kann die Qualität und der Durchsatz für manuelle Kommissionieraufträge gesteigert werden, indem z.B. Barcodes auf einzelnen Teilen oder auf Versanddokumenten gescannt werden. Lichtschranken MHL15 oder W100 dienen bei der Behälterfördertechnik dazu, z.B. einen Eckumsetzer anzusteuern.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Produktfamilie GR18S
    Rund, kurz und wirtschaftlich unschlagbar
    • Kostengünstiger zylindrischer M18-Sensor in besonders kurzer Bauform
    • Fünf unterschiedliche Gehäusebauformen
    • Ausführungen in Kunststoff oder Metall, mit axialer oder radialer Optik
    • Sehr helle und gut sichtbare PinPoint-LED
    • Potentiometer zur Einstellung der Schaltschwelle (typabhängig)
    • Spezielle "Fully-Flush"-Variante aus Metall
    • Sehr gut sichtbare Statusanzeige
    • Schutzart IP 67
    Produktfamilie IDM14x
    Der Vielseitige
    • Leseabstand bis zu 850 mm
    • Identifikation aller gängigen linearen Barcodes
    • Scangeschwindigkeiten von bis zu 500 Scans/Sekunde
    • Übersteht 24 Fallproben aus 1,8 m Höhe
    • Deutlich sichtbare Scanlinie
    • Schutzart IP 41
Nach oben