Kontakt
Feedback

Fehlervermeidung an Kommissionierstationen

Die ordnungsgemäße Auswahl der Teile kann an einer manuellen Kommissionierstation gewährleistet werden, indem Lichtgitter MLG an den senkrechten und waagerechten Rahmen der Station montiert werden. Da das MLG-2 auf unterschiedliche Felder codiert werden kann, teilt ein Signal dem Kommissionierer mit, ob ein Teil aus dem falschen Lagerbereich ausgewählt oder zu viele Teile kommissioniert wurden.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Produktfamilie MLG-2 Prime
    Messaufgaben einfach über Display konfigurieren
    • Hochauflösendes Lichtgitter: mit 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 50 mm Strahlabstand
    • Drei Push-pull-Schaltausgänge oder zwei Analogausgänge möglich
    • Displayparametrierung mit ausgewählten, vorprogrammierten Messfunktionen
    • Überwachungshöhe bis 3,2 m
    • Betriebsreichweite bis 8,5 m
    • Optische Synchronisation von Sender und Empfänger
    • Cloningfunktion über IO-Link
    • Temperaturbereich von –30 °C bis +55 °C
    Produktfamilie MLG-2 Pro
    Höchstleistung bei Ansprechzeit, Auflösung und Objekterkennung
    • Hochauflösendes Lichtgitter: mit 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 50 mm Strahlabstand
    • Funktion „Highspeed Scan“ mit dreifacher Scangeschwindigkeit
    • Funktion „Transparent Modus“ zur Detektion transparenter Materialien
    • Kreuzstrahl messend, 4 x Zonen messend, 2 x Haltefunktionen
    • Umschaltbar auf hochauflösende Auswertung mit einer Genauigkeit von bis zu 2 mm
    • Datenkomprimierung: Run Length Coding
    Produktfamilie MLG-2 ProNet
    Weniger Aufwand und mehr Flexibilität durch integrierte Schnittstellen
    • Eigendiagnose durch das System möglich
    • Hochauflösendes Lichtgitter: mit 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm und 50 mm Strahlabstand
    • Funktion „Highspeed Scan“ mit dreifacher Scangeschwindigkeit
    • Funktion „Transparent Modus“ zur Detektion transparenter Materialien
    • Kreuzstrahl messend, 4 x Zonen messend, 2 x Haltefunktionen
    • Datenkomprimierung: Run Length Coding
Nach oben