Kontakt
Feedback

Automatische Identifikation an der Kommissionierstation

Kompakte Barcodescanner mit für die Intralogistik optimiertem Lesefeld prüfen, ob der richtige Behälter bereitgestellt wurde. Varianten für diverse Feldbusse sorgen für einfache Integration. Selbst bei ungünstigen Bedingungen oder teilweise beschädigten Barcodes sind hohe Leseraten möglich.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Produktfamilie CLV61x Dual Port
    Der Profi im Net
    • Einfache PROFINET-Anbindung
    • Kaum Verkabelungsaufwand durch Linien- und Ringtopologien
    • PROFINET mit integriertem Switch (Dual Port)
    • Optimales Lesefeld für Applikationen in der Intralogistik
    • Kompakte Bauform
    • USB-Schnittstelle oder MicroSD-Speicherkarte
    • Scanfrequenz auf bis zu 1.000 Scans pro Sekunde einstellbar
    Produktfamilie CLV61x
    Zuverlässige Decodierung, einfache Integration
    • Optimiertes Lesefeld für Applikationen in der Intralogistik
    • Verfügbar mit SICK CAN Sensor Network
    • Konfiguration mit SOPAS, dem Parametrierungstool für alle neuen Produkte von SICK
    • Verfügbar in verschiedenen Varianten (CAN, Feldbus), um nahezu jede Applikation zu lösen
    • Einstellbare Scanfrequenz von bis zu 1000 Scans pro Sekunde
    • Kleine Bauform
Nach oben