Kontakt
Feedback

Fach-belegt-Kontrolle im Behälterlager

Vor der Einlagerung eines Behälters wird mit einem kompakten Laserscanner eine Flächenabtastung durchgeführt, um zu prüfen, ob der zugewiesene Lagerplatz tatsächlich frei ist. Die Scanner zeichnen sich u. a. durch intelligente Feldauswertung und niedrige Montage- und Betriebskosten aus.

  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    1071399
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1080182
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062219
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1067919
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1063467
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1069933
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: Offene Enden (2,0 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1056550
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062221
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1069932
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: Offene Enden (2,0 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1067299
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1052627
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1080181
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    • Details
    • Jetzt vergleichen
Nach oben