Manuelles Vermessen, Wiegen und Scannen von unregelmäßig geformten Objekten

Dieses Dimension-Weighing-Scanning-System ermittelt in nur einem Arbeitsschritt den Barcode, das Gewicht und die Abmessungen eines Objekts. Das DWS520, das speziell für das Vermessen kubischer und unregelmäßig geformter Objekte entwickelt wurde, ist eine Komplettlösung mit integriertem Rollenförderer für kleinere Durchsätze an manuellen Standorten oder für die Nachbearbeitung von Rückläufern (bis zu 500 Objekte pro Stunde). Das System kann innerhalb weniger Minuten in Betrieb genommen und als mobile Station genutzt werden. Mit dem DWS510 Static ist außerdem eine Einkopflösung für kubische Objekte verfügbar. Beide Systeme sind zertifiziert und können somit für die Rechnungsstellung verwendet werden.