Kontakt
Feedback

Dynamische Volumenmessung auf dem Quergurtsorter

Die Geometrie von Quergurtsortern ermöglicht die Volumenmessung unmittelbar über dem Sorter. Effiziente Doppelkopfsysteme steigern die Performance bei gemischten Strömen aus kubischen und unregelmäßig geformten Objekten. Das System zeichnet sich durch hohe Messraten und herausragende Genauigkeit aus, ist zertifiziert und kann somit für die Rechnungsstellung verwendet werden. Basierend auf standardisierten Komponenten kann diese skalierbare Lösung vollständig an die Kundenwünsche angepasst werden. Ergänzt durch Identkomponenten lässt sich diese Lösung zu einem voll ausgestatteten Volumenmess- und Scansystem erweitern.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Produktfamilie VMS420/520
    Das schnelle System für nahezu alle Objektformen
    • Messung von Länge, Breite und Höhe eines Objektes beliebiger Form
    • Berechnung des kleinsten umhüllenden Quaders (Box-Volumen)
    • Berechnung des Realvolumens
    • Optimierte Applikationssoftware
    • Sämtliche Messfunktionen sind im Messkopf integriert, keine zusätzliche Auswerteeinheit erforderlich
Nach oben