Kontakt
Feedback

Sehr kleine Objekte erkennen

Die Miniatur-Lichtschranke W2S-2 ist ideal für platzsparende Integration von Sensoren für Anwesenheitsdetektion auf Förderbändern, Rollenförderern und den auf RBGs und Shuttles. Er erkennt flache und kleinste Objekte ebenso wie spiegelnde, ultraschwarze mit einem Reflexionsgrad von 1 %.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Produktfamilie W2S-2
    Ultraklein und ultrastark
    • Taster mit Hintergrundausblendung ohne nennenswerte Schwarz-Weiß-Verschiebung
    • PinPoint-2.0-LED mit hohen Schaltabständen und hohen Reservefaktoren
    • Eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten dank scharf abgegrenzter, laserähnlicher oder linienförmiger Lichtflecke
    • Erkennung hochtransparenter und spiegelnder Objekte mit Taster mit V-Optik
    • Reflexions-Lichtschranke mit Autokollimation und gut sichtbarem Lichtfleck
Nach oben