Kontakt
Feedback

Barcodes von allen Seiten lesen

Hybridsysteme von SICK passen sich flexibel ihrem Bedarf an und bieten Ihnen ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch den Einsatz von Kamera und Laserscanner im Gegenskew können z.B. Totalreflektionen durch Folie oder Polybags vermieden werden. Weiter kann die Top-Lesung durch eine Kamera erfolgen, während die Seiten mit günstigeren Laserscannern abgedeckt werden, wenn Barcodes hauptsächlich auf der Sendungsoberseite angebracht sind. Eine Kamera zu Lesung der Unterseite kann in ein fünfseitiges Auto-Ident-System z.B. an der Zuführung von Sortern ergänzen, um Codes von allen sechs Seiten lesen zu können. Das System ermöglicht herausragende Leseraten und hohe Bildqualität für 1D-, 2D Codes, optische Zeichenerkennung (OCR) und Bilderfassung für das Video Coding (VC).

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Produktfamilie ICR89x System
    Schneller. Zuverlässiger. Brillanter.
    • Dual-line CMOS-Sensor für höchste Barcode- und OCR-Leseraten
    • Höchste Scanrate bis 30 kHz für hochauflösende Bilder (200 dpi) bei bis zu 3,8 m/s
    • Großes Lesefeld für Lesefeldbreiten bis 1200 mm
    • System unterstützt alle gängigen 1D-/2D-Codes, Postalcodes
    • Fünf Bildausgabekanäle für OCR, Videocodierung, Archivierung und Diagnose
    • Parametercloning für alle Komponenten
    • Intelligent geregelter Stand-by-Modus
    • Industrielles Design, kein externer PC notwendig
    Produktfamilie ICR88x System
    Kompakter. Zuverlässiger. Brillanter.
    • High-End-Kamerasystem, optimiert auf kurze Leseabstände
    • Dual-line CMOS-Sensor für höchste Leseraten
    • Höchste Scanrate bis 19 kHz für hochauflösende Bilder (> 200 dpi)
    • Alle Decoder sind in der Kamera integriert
    • Höchste Zuverlässigkeit, kein externer PC erforderlich
    • System unterstützt alle gängigen 1D-/2D-Codes
    • Parametercloning für alle Komponenten
    • Integration von weiteren Track & Trace Lösungen möglich
Nach oben