Kontakt
Feedback

Durchbruchschutz durch vertikale Wandüberwachung

Gute Sicherheitskonzepte berücksichtigen nicht nur Durchbrüche durch Decken, sondern auch durch Wände, z. B. bei einem Tresorraum. Das Absichern seiner Innenwand erfolgt mit 2D-Laserscannern. Sie lassen sich so an der Innenwand anbringen, dass sie für Personen kaum sichtbar sind. Dringt eine Person in den Überwachungsbereich ein, wird ein Alarm ausgelöst. Diese Überwachungsmethode eignet sich auch für Lager mit dünnen Leichtbauwänden, Serverräume und Windkraftanlagen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Produktfamilie LMS1xx
    Kompakt und wirtschaftlich, auch in rauen Umgebungen
    • Effiziente und kostengünstige 2D-LiDAR-Sensoren für Messbereiche bis zu 50 m
    • Ausgezeichnete Performance bei jedem Wetter durch Multi-Echo-Technologie und intelligente Algorithmen
    • Robustes und kompaktes Gehäuse mit Schutzart bis IP 67, mit integrierter Heizung und Temperaturbereich bis zu –40 °C und +60 °C
    • Varianten für Security-Anwendungen mit Relaisausgängen und VdS-Zertifizierung verfügbar
    • Ausgabe der Messdaten über Ethernetschnittstelle in Echtzeit
    • Anzahl der Digitalausgänge durch externe CAN-Module erweiterbar
    Produktfamilie LMS5xx
    Zuverlässig und präzise, auch bei großen Entfernungen
    • Leistungsfähiger, effizienter 2D-LiDAR-Sensor für Messbereiche bis 80 m
    • Herausragende Performance auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen durch Multi-Echo-Technologie
    • Kompaktes Gehäuse bis Schutzart IP 67 und eingebauter Heizung bei Outdoor-Geräten
    • Geringe Leistungsaufnahme
    • Schnelle Signalverarbeitung
    • Mehrere Eingänge und Ausgänge
    • Synchronisierung mehrerer Sensoren möglich
  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    1080182
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1056550
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1052627
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1069932
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: Offene Enden (2,0 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062221
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1067299
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1080181
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1071399
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062219
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1063467
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1067919
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1069933
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Anschlussart: Offene Enden (2,0 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
Nach oben