Kontakt
Feedback

Überwachen von Rolltoren

Sicherheits-Lichtvorhänge an Rolltoren schützen Personen vor Kollisionen mit einem herunterfahrenden Rolltor. Bei hohen Sicherheitsanforderungen an Brandschutz- oder Fluchttoren kommt der deTec4 Core mit Performance Level d zum Einsatz. Bei geringeren Anforderungen reicht der deTec2 Core aus. Ist kein Sicherheits-Lichtvorhang erforderlich, kann auch ein ELG eingesetzt werden.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Produktfamilie ELG
    Das robuste Lichtgitter für viele Standard-Applikationen
    • Strahlanzahl bis zu 128
    • Verschiedene Strahlauflösung 10 mm, 30 mm und 60 mm
    • Große Funktionsreserve bis 12 m Reichweite
    • Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung
    • Fremdlichtunempfindlichkeit bis zu 150.000 lx
    • Robustes Aluminiumgehäuse
    • PNP/NPN, Relais-Ausgang und ein Testeingang
    • Optische Synchronisation
  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    1211471
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211469
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211475
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211473
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211476
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211480
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211478
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211482
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211484
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211486
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211490
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211488
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211492
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211462
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211494
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211450
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211496
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211498
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211499
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211501
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211503
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211511
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211505
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211509
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211507
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211513
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1083643
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211472
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211470
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211515
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211481
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211483
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211474
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211479
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211477
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211485
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211487
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211489
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211463
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211491
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211464
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211495
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211493
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211497
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211516
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211500
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211510
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211508
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211504
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211506
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211502
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211512
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1211514
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1083644
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062908
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062898
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062896
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062897
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062899
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062902
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062900
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062904
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062901
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062903
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062906
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062905
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062907
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062911
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062909
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062910
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062913
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062912
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062914
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062916
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062917
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062918
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062915
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062919
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062920
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062921
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec4 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 4
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213163
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213189
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213191
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213195
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213193
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213197
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1215643
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213183
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216123
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216125
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216121
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216127
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216129
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213202
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213200
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213204
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213206
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213208
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213210
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213212
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213216
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213214
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213218
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213220
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213201
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213222
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213190
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213188
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213192
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213194
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213198
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213196
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216120
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213199
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216122
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216124
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216126
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216128
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213219
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216130
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213221
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213223
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213217
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213203
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213164
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213207
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213209
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213205
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213211
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213213
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213184
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213215
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070780
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070782
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070784
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070792
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070790
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070788
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070781
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070783
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070786
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070785
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070787
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070789
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1071343
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070791
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070793
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070794
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070796
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070797
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070795
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1071344
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
Nach oben