Kontakt
Feedback

Patientensicherheit im Krankenhaus

In Krankenhäusern oder Pflegeanstalten dürfen Patienten nicht immer mithilfe von Gitterstäben vor dem Herausfallen aus dem Bett geschützt werden. Eine sinnvolle Alternative ist ein am Bett angebrachter 2D-Laserscanner. Dieser überwacht die Fläche vor dem Bett horizontal. Bewegt sich ein Patient aus dem Bett in den Überwachungsbereich, wird das Scanfeld durchbrochen und ein Alarm ausgegeben. Das Pflegepersonal kann dann schnell reagieren.

  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    1063467
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1071399
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1080182
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung: 0,33°
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062219
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1067919
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1069932
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: Offene Enden (2,0 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1056550
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x 12-poliger M12-Gerätestecker (0,8 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1069933
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: Offene Enden (2,0 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1052627
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1062221
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Indoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung
    • Messprinzip: HDDM+
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Gerätestecker (0,9 m)
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1067299
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (PNP, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1080181
    TiM3xx
    2D-LiDAR-Sensoren
    • Einsatzgebiet: Outdoor
    • Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern
    • Messprinzip: HDDM
    • Arbeitsbereich: 0,05 m ... 10 m
    • Öffnungswinkel: Horizontal (270°)
    • Winkelauflösung:
    • Anzahl Feldsätze: 16
    • Digitalausgänge: 3 (NPN, zusätzlich 1 x „Device Ready“)
    • Elektrischer Anschluss: 1 x Anschluss „Spannungsversorgung“, 12-poliger M12-Stecker, 1 x Anschluss „Ethernet“, 4-polige M12-Dose, 1 x Micro-USB-Dose, Typ B
    • Details
    • Jetzt vergleichen
Nach oben