Kontakt
Feedback

Absichern des Spalts zwischen Aufzugsschacht und -kabine

Oft befindet sich zwischen Aufzugsschacht und -kabine ein Spalt, der für Wartungs- und Reinigungsarbeiten betreten werden kann. Der Sicherheits-Lichtvorhang kontrolliert diesen Spalt. Wird dort eine Person detektiert, wird ein Anfahren des Aufzugs verhindert.

  • Folgende Produkte können eingesetzt werden
    1213189
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213163
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213193
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213191
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213197
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216121
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216123
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213195
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1215643
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213183
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216125
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216127
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216129
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213202
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213200
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213204
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213206
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213210
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213212
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213208
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213214
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213216
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213218
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213220
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213222
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213201
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213188
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213190
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213194
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213192
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213196
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213198
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213199
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216120
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216124
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216122
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216126
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216130
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1216128
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213217
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213219
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213221
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213223
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213164
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213205
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213203
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213207
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213209
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213211
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213184
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213213
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1213215
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070784
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070782
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070780
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070786
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070781
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 300 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070788
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070790
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070792
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 14 mm
    • Reichweite: 10 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070783
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 450 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070794
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.350 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070785
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 600 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070793
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070787
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 750 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070789
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 900 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070795
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.500 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070791
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.050 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070796
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.650 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1071344
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 2.100 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1071343
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
    1070797
    deTec
    Sicherheits-Lichtvorhänge
    • deTec-Variante: deTec2 Core
    • Auflösung: 30 mm
    • Reichweite: 15 m
    • Schutzfeldhöhe: 1.800 mm
    • Typ: Typ 2
    • Anschlussart: Stecker M12, 5-polig
    • Schutzart: IP65, IP67
    Hinweis: Der Lieferumfang ändert sich ab 01.10.2019: Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD200 ersetzt Sicherheitsschaltgerät UE48-2OS2D2.
    • Details
    • Jetzt vergleichen
Nach oben