Hohe Geschwindigkeit eines fahrerlosen Transport-Carts durch Sicherheitslösungen

Durch Umschalten von Schutzfeldern meistern fahrerlose Transport-Carts hohe Geschwindigkeiten selbst bei Kurvenfahrten. Sichere Geschwindigkeits- und Fahrtrichtungserfassung durch Sicherheitslösungen von SICK reduziert zudem die Anzahl der Komponenten und somit den nötigen Bauraum in fahrerlosen Transport-Carts.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Die Software-programmierbare Sicherheitssteuerung
    • Sicherheitssteuerung mit modularer Hardwareplattform
    • Speicherung der Konfiguration im Systemstecker
    • Sichere Steuerungsvernetzung mit Flexi Line
    • Sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop
    • Sichere Antriebsüberwachung
    • Sichere Analogwertüberwachung
    • Lizenzfreie Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer
    Sicher, einfach, flexibel: Encoder für funktionale Sicherheit
    • Encoder für funktionale Sicherheitstechnik: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
    • Elektrische Schnittstelle: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 Perioden
    • Klemm- oder Servoflansch, Auf- oder Durchsteckhohlwelle (Montagemöglichkeiten mit Passfeder)
    • Leitungsanschluss universal, M23- oder M12-Stecker, axial oder radial
    • Schutzart: IP65
    • Betriebstemperaturbereich: –30 °C ... +95 °C (typabhängig)
    Der weltweit kleinste Sicherheits-Laserscanner – extrem robust und hochpräzise
    • Nur 80 mm hoch
    • Extrem robust gegen Licht, Staub und Schmutz durch Scantechnologie safeHDDM®
    • Hochpräzise Messdaten via Ethernetschnittstelle
    • Schutzfeldreichweite: 3 m, Scanwinkel: 275°
    • Bis zu 128 frei konfigurierbare Felder
    • Sichere Maschinenintegration über I/Os
    • Systemstecker mit Konfigurationsspeicher
    Schneller und zuverlässiger Sicherheitsschutz mit Not-Halt
    • Wahlweise als Aufbauversion mit Gehäuse oder Einbauversion (Ø 22 mm)
    • Einbauversion für Maschinenbedienpulte mit selbstüberwachenden Kontakten zwischen Taste und Schaltelement
    • Aufbauversion zur direkten Montage an unterschiedlichen Maschinen und Anlagen
    • Varianten mit LED-Ringbeleuchtung
    • Optional mit Schutzkragen gegen unbeabsichtigtes Betätigen

Produktionslogistik wird smart

Der Kreis schließt sich - Sensorlösungen in der Produktionslogistik auch für kleinste Zwischenräume bei der Fertigung

Erfahren Sie mehr