Überwachen von Förderbändern im Untertagebau

Förderbänder im Untertagebau sind eine mögliche Gefahrenquelle und müssen mithilfe einfacher Kontrollpunkte entlang der gesamten Förderbandlänge überwacht werden. Seilzugschalter stellen sicher, dass das Förderband bei Gefahr zuverlässig gestoppt wird, sobald an einem beliebigen Punkt des Seils gezogen wird. Im Betriebszustand befindet sich das Seil unter Spannung, und die Sicherheits-Steuerung Flexi Soft überwacht die sicherheitsrelevanten Kontakte, um mögliche Gefahren zu erfassen. Zur Automatisierung dieses Prozesses kann zusätzlich die sichere Sensorkaskade Flexi Loop integriert werden.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Die Software-programmierbare Sicherheitssteuerung
    • Sicherheitssteuerung mit modularer Hardwareplattform
    • Speicherung der Konfiguration im Systemstecker
    • Sichere Steuerungsvernetzung mit Flexi Line
    • Sichere Reihenschaltung mit Flexi Loop
    • Sichere Antriebsüberwachung
    • Sichere Analogwertüberwachung
    • Lizenzfreie Konfigurationssoftware Flexi Soft Designer
    Sicherheitsschutz für extralange Distanzen
    • Seilzugschalter mit Seillängen bis 75 m, mit integrierter Seilriss- und Seilzugfunktion
    • Metallgehäuse mit integriertem Not-Halt-Taster und Stellungsanzeige
    • Entriegelungsdrehhebel
    • Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
    • Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
    Kostensparende, sichere Reihenschaltung mit Diagnose
    • Sichere Reihenschaltung von 32 Sensoren mit bis zu 100 m pro Segment unter Einhaltung des Performance Levels PL e
    • Kompatibel mit Sensoren sämtlicher Hersteller
    • Detaillierte Diagnose-Informationen
    • Integrierte Standardeingänge und -ausgänge
    • Spannungsversorgung der Sensoren inklusive
    • Ungeschirmte Standardleitung mit M12-Anschlusstechnik
    • Schutzart IP65 und IP67
    • Intelligentes Zubehör für Felddiagnose und Inbetriebnahme