Warnsystem zur Vermeidung von Kollisionen in Tunneln

Beim Einsatz von Nutzfahrzeugen unter Tage kann es bei Wende-, Abbiege- oder Rückwärtsmanövern in unmittelbarer Umgebung zu Wänden oder anderen Maschinen zu Kollisionen kommen. Jeder Fahrfehler kann Maschinenschäden zur Folge haben. Die Fahrerassistenzsysteme MINESIC100 TCW und MINESIC100 TCW Ex (Ex d mb) für explosionsgefährdete Bereiche werden an Förderzeugen des Untertagebaus angebracht. Die Systeme warnen vor Kollisionen, indem sie die Distanz zu anderen Objekten im Tunnel überwachen und potenzielle Kollisionsrisiken erkennen. MINESIC100 TCW und MINESIC TCW Ex leiten den Fahrzeugführer präzise durch den Tunnel und ermöglichen das sichere und effiziente Fahren und Manövrieren auf engem Raum.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Erfolgreiche Fahrerassistenz für Minenfahrzeuge im Untertagebau
    • Frontal- und Auffahrunfallwarnung
    • Warnung beim Schneiden und Überschreiten in der Kurve
    • Aktive Fahrerassistenz beim Manövrieren in engen Bereichen: Tunnelwand wird abgebildet
    • Visuelle Rückmeldung (Touchscreendisplay) und akustischer Alarm
    • Offene Schnittstelle zum Flottenmanagement-System über das Ereignisprotokoll
    • Volle Funktionalität über den kompletten Geschwindigkeitsbereich (0...vmax)