Absichern von Muldenkippern

Aufgrund der Größe, Höhe und Geschwindigkeit von Muldenkippern in Kombination mit ständig wechselnden Betriebsbedingungen hat der Fahrer häufig eine schlechte Sicht. Front- und Heckkollisionen sowie Abkommen von der befestigten Spur können in einer Mine vorkommen. Das MINESIC100 TPS ist ein hochpräzises Kollisionswarnsystem, das kritische Zonen im Umfeld des Fahrzeugs überwacht und außerdem die aktuelle Fahrsituation berücksichtigt. Ein Spurhalteassistent unterstützt den Muldenkipperführer auf der Transportstrecke und gibt eine Warnung aus, sobald der Muldenkipper Gefahr läuft, den sicheren Fahrweg zu verlassen.

  • Folgende Produktfamilien können eingesetzt werden
    Kollisionswarnung und Fahrerassistenz für Muldenkipper
    • Frontalkollisions- und Spurverlassenswarnung sowie Rückfahrassistenz
    • Visuelle und akustische Rückmeldung
    • Sicherheitsabstände und Warnfelder sind einstellbar
    • Ereignisprotokollierung und Überwachung des Systemstatus
    • Selbstdiagnose für einfache Fehlersuche und Wartung