Laser-Oberflächenbewegungssensoren
SPEETEC 1D

Erfasst Bewegungen. Ohne zu berühren.

Ihr Nutzen

  • Eröffnet neue Möglichkeiten zur Messung auf empfindlichen, weichen oder glatten Objekten
  • Optische Sensorik vermeidet Beschädigungen und Verschmutzungen der zu messenden Oberfläche und sichert hohe Produktqualität
  • Schlupffreie Messung erhöht Messgenauigkeit und optimiert somit Produktivität und Prozessqualität
  • Aufgrund von Laserklasse 1 keine teuren Laserschutzmaßnahmen und kein speziell geschultes Personal nötig
  • Hohe Messgenauigkeit, auch im Start-Stopp-Betrieb und bei geringen Messlängen
  • Aufgrund standardisierter Encoderschnittstelle und kompakter Abmessungen einfach in bestehende Anwendungen einzusetzen
  • Verschleiß- und wartungsfrei

Übersicht

Erfasst Bewegungen. Ohne zu berühren.

Der verschleiß- und wartungsfreie Laser-Oberflächenbewegungssensor SPEETEC erfasst Bewegungen von Objektoberflächen, ohne diese zu berühren. Für die Erfassung benötigt er keine Maßverkörperung oder Skala. Die auf dem Laser-Doppler-Effekt basierende Technologie des SPEETEC ermöglicht Messungen von Objektgeschwindigkeit, -länge, -bewegungsrichtung und -position auf fast jeder Oberfläche. Die berührungslose Messung des Sensors ist besonders für Anwendungen mit weichen oder empfindlichen Oberflächen ideal, da diese bei taktiler Messung beschädigt werden. Zudem eignet sich SPEETEC hervorragend für Encoder-Anwendungen mit schnell und dynamisch ablaufenden Prozessen, für Encoder nicht geeignet sind.

Auf einen Blick
  • Berührungslose Messung von Objektgeschwindigkeit, -länge und -position ohne Maßverkörperung
  • Kompatibel zu vielen Materialien, Farben und Oberflächen
  • Sehr hohe Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Laserklasse 1
  • Robustes Design, kompakte Abmessungen, geringes Gewicht
  • TTL- oder HTL-Schnittstelle
  • Geschwindigkeit: bis zu 10 m/s

Vorteile

Neue Anwendungsfelder in der Bewegungsüberwachung erschließen

SPEETEC zeigt, was möglich ist. Der Sensor misst mithilfe des Laser-Doppler-Verfahrens Länge, Geschwindigkeit und Position von Stückgut sowie Endlosware schnell und präzise. Da er bei der Messung berührungslos arbeitet, ermöglicht er neue Anwendungen in der Automatisierung: Wo man zuvor auf direkte Messungen auf empfindlichen oder weichen Oberflächen verzichtet hat,, weil taktile Sensoren diese beschädigten, lassen sich nun mit SPEETEC Bewegungsdaten kontaktlos erfassen. Dank kompakter Abmessungen und standardisierter TTL- oder HTL-Schnittstelle ist er zudem leicht in neue oder bestehende Anlagen zu integrieren und lässt sich schnell in Betrieb nehmen.

Keine Messfehler durch Schlupf. Kurze Reaktionszeiten und sehr hohe Messgenauigkeit schon auf den ersten Zentimetern: SPEETEC setzt mit seinem optischen Messprinzip neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeitsmessung in dynamischen oder getakteten Prozessen.

Hohe Messgenauigkeit im Start-Stopp-Betrieb und bei geringen Messlängen.

Schlupffreie Messungen in dynamischen Prozessen erhöhen die Prozessqualität und Produktivität der Anlagen.

Smartes Design

Das längliche Laserfenster und die abgerundeten Kanten deuten die Bewegungsrichtung an.

Hochwertige Steckverbindungen treffen auf minimalistisches und funktionelles Design.

Das elegante und klare Design des SPEETEC wurde mit dem iF Design Award 2020 ausgezeichnet.

Erweitert den Messhorizont: SPEETEC schließt die Lücke zwischen taktilen Messradsystemen und komplexen Laser-Doppler-Sensoren – und ist dank kontaktloser Messung für fast alle Oberflächen und Objekte geeignet.

Mehr Komfort im Handling – Sicherheit mit Laserklasse 1 ab Werk

SPEETEC ist deutlich wirtschaftlicher als andere Laser-Geschwindigkeitssensoren: Dank Laserklasse 1 sind für die Integration des Geräts keinerlei Schutzmaßnahmen wie Gehäuse, Augenschutz, Sicherheitsbereiche und es ist kein speziell geschultes Personal nötig. Der Installationsaufwand ist minimal: einfach montieren und loslegen. Das Laser-Doppler-Verfahren des Infrarotlasers liefert exakte Geschwindigkeitswerte bis 10 m/s bei sehr hoher Wiederholgenauigkeit. Ob Endlosware oder Stückgut – die hohe Auflösung des Lasers ermöglicht eine Auflösung von maximal 4 µm und auf einer Strecke von einem Meter misst der Sensor Materiallängen auf den Millimeter genau. Damit bietet er maximale Zuverlässigkeit für zahlreiche Anwendungen.

Praxistaugliche Technologie

Der Infrarotlaser misst mit einer Wellenlänge von 850 nm außerhalb des sichtbaren Lichts.

Dank Laserklasse 1 sind Schäden durch Laserstrahlen ausgeschlossen – selbst bei direktem Augenkontakt.

Der optische Sensor des SPEETEC ist unempfindlich gegenüber Fremdlicht und liefert stets verlässliche Messwerte.

Hochpräzise, zuverlässig und denkbar einfach in der Handhabung: SPEETEC macht Laserklasse 1 zum neuen Standard für die berührungslose Geschwindigkeitsmessung.

Empfindliche Oberflächen schonend und wirtschaftlich messen

Das Messsystem ist speziell auf die Messung besonders empfindlicher Materialien geeignet. Oberflächen, die durch den Anpressdruck herkömmlicher Messradsysteme Druckstellen bekommen, beschädigt werden oder Materialveränderungen unterworfen sind, lassen sich nun einfach und sicher messen. Die laserbasierte Technologie verhindert zudem Verschmutzungen auf der zu messenden Materialoberfläche. Neben Bewegungen von Endlosware erfasst SPEETEC auch Bewegungen von Stückgut problemlos und präzise. Dabei arbeitet der Laser verschleißfrei und sorgt so für mehr Prozesssicherheit bei minimalen Instandhaltungskosten.

Reibungslos Geschwindigkeit messen: SPEETEC ermöglicht exakte, kontaktlose Bewegungsmessung auf besonders weichen und empfindlichen Oberflächen – bei zeitgleich minimalem Wartungsaufwand.

SPEETEC liefert durch präzise Längenwerte von Stückgut die Grundlage für eine automatisierte statistische Prozesskontrolle, optimierte Prozesse und eine kosteneffiziente Anlagensteuerung.

Positionen auf Stückgut erkennt SPEETEC. So lässt sich Stückgut genau an der richtigen Stelle bearbeiten.

Materialschonende Messungen

Die optischen Sensoren verhindern Schäden an besonders empfindlichen Materialien wie dünnen Folien, weichem Gummi oder Isoliermaterial.

SPEETEC misst verschleißfrei und liefert auch nach vielen Tausend Stunden im Einsatz noch zuverlässige und exakte Werte.

Die Montage des Triggersensors direkt am Gehäuse des SPEETEC ermöglicht eine genaue Längenmessung von Stückgut.

Reibungslos Geschwindigkeit messen: SPEETEC ermöglicht exakte, kontaktlose Bewegungsmessung auf besonders weichen und empfindlichen Oberflächen – bei zeitgleich minimalem Wartungsaufwand.

Anwendungen

Downloads