Laser-Oberflächenbewegungssensoren

Gebündelte Laserleistung für präzise Bewegungserfassung

Mit einem laserbasierten Abtastsystem registrieren Laser-Oberflächenbewegungssensoren Bewegungen von Objektoberflächen. Die Sensoren nutzen den Doppler-Effekt, um Objektgeschwindigkeit, -länge, -richtung, -beschleunigung und -position auf Oberflächen zu erfassen. Durch einen ausgeklügelten Algorithmus wertet der Sensor die Doppler-Verschiebung aus, die durch die Oberflächenbewegung verursacht wird.

1 Treffer:

Erfasst Bewegungen. Ohne zu berühren.
  • Berührungslose Messung von Objektgeschwindigkeit, -länge und -position ohne Maßverkörperung
  • Kompatibel zu vielen Materialien, Farben und Oberflächen
  • Sehr hohe Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Laserklasse 1
  • Robustes Design, kompakte Abmessungen, geringes Gewicht
  • TTL- oder HTL-Schnittstelle
  • Geschwindigkeit: bis zu 10 m/s