Kontakt
Feedback

Zubehör
Befestigungstechnik

BEF-MR006020R
2055222
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeSonstiges Montagezubehör
      ZubehörfamilieMessräder und Messradsysteme
      BeschreibungAluminium-Messrad mit O-Ring (NBR70) für Vollwelle 6 mm, Umfang 200 mm
      Umfang200 mm
      Bohrungsdurchmesser6 mm
      OberflächeO-Ring NBR70
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.021160104
      ECl@ss 5.1.421160104
      ECl@ss 6.021160104
      ECl@ss 6.221160104
      ECl@ss 7.021160104
      ECl@ss 8.021160104
      ECl@ss 8.121160104
      ECl@ss 9.021160104
      ECl@ss 10.021160104
      ECl@ss 11.021160104
      ETIM 5.0EC002179
      ETIM 6.0EC002179
      ETIM 7.0EC002179
      UNSPSC 16.090125191839

    Technische Zeichnungen

    BEF-MR006020R
    Maßzeichnung
Nach oben