Kontakt
Feedback

Zubehör
Befestigungstechnik

BEF-KH-M03
2101064
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeKlemm- und Ausrichthalterungen
      ZubehörfamilieKlemmhalterungen
      MaterialKunststoff (PA6)
      LieferumfangOhne Befestigungsmaterial
      Anzugsdrehmoment1,1 Nm 1)
      BesonderheitOhne Festanschlag
      Anzugsdrehmoment Sensor0,4 Nm ... 0,6 Nm 2)
      Verwendbar fürKlemmblock für Rundsensoren mit 3 mm Gehäusedurchmesser ohne Festanschlag
      • 1) Empfohlenes Anzugsmoment für die Halterung.
      • 2) Empfohlenes Anzugsmoment für den Sensor, weitere Informationen siehe Datenblatt des Sensors.
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Technische Zeichnungen

    BEF-KH-M03
    Maßzeichnung
    BEF-KH-M03
    Montagehinweise
Nach oben