Kontakt
Feedback

Zubehör
Befestigungstechnik

BEF-1SHTBPKU2
2117730
Ab Lager lieferbar
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeKlemm- und Ausrichthalterungen
      ZubehörfamilieAusrichthalterungen
      MaterialKunststoff
      Packungseinheit2 Stück
      BeschreibungCompact FlexFix-Halterung für 1 Gerät (z. B. Sender oder Empfänger), ausrichtbar ± 15°, inklusive Schraube M5, zur Montage mit Senkkopfschrauben
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC002024
      ETIM 6.0EC002024
      ETIM 7.0EC002024
      UNSPSC 16.090132131023

    Technische Zeichnungen

    BEF-1SHTBPKU2
    Maßzeichnung
Nach oben