Kontakt
Feedback

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter
SLG

Zuverlässige Detektion bei extrem schmaler Bauform

Ihr Nutzen

  • Das kleine, schmale und glatte Design ermöglicht eine leichte Integration in die Applikationen
  • Kapazitive Teach-in-Taste und LEDs erleichtern die Inbetriebnahme bei komplexen Lösungen
  • Schmale und flache Modelle bieten flexible Bestückungsmöglichkeiten
  • Kundenspezifische Voreinstellung oder flexible Konfiguration mit Teach-in-Taste
  • Optische Synchronisation eliminiert den Verkabelungsaufwand und spart somit Zeit
  • Mit nur 8 mm x 25 mm passen Smart Light Grids fast überallhin und können in Wände, Türen, Fließbänder und Maschinen integriert werden
  • Die Teach-in-Taste und die automatische Strahlausblendung ermöglichen Plug & Play. Die Ausrichthilfe und das „Click & Go“-Prinzip ermöglichen eine schnellere Installation.

Übersicht

Zuverlässige Detektion bei extrem schmaler Bauform

Die Produktfamilie Smart Light Grids besteht aus den Automatisierungs-Lichtgittern Smart-Area-Sensor, Smart-Gate-Sensor und Smart-Pick-to-light-Sensor. Mit nur 8 mm x 25 mm passen sie fast überallhin und können in Wände, Türen, Fließbänder und Maschinen integriert werden. Sie sind verfügbar in schmaler und in flacher Ausführung, in den Überwachungshöhen von 120 bis 1.400 mm und in einem Kunststoff- oder Aluminiumgehäuse. Die automatische Strahlausblendung, die Teach-in-Taste und die Ausrichthilfe ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Auf einen Blick
  • Variable Überwachungslängen von 120 mm bis 1.400 mm (in 160-mm-Erweiterungen)
  • Betriebsreichweite 7 m
  • Ansprechzeit 18 ms
  • Auflösung von 45 mm bis 25 mm
  • Kommissionieren mit hellen Job-LEDs auf Sender- und Empfängerseite
  • IP-65-Schutzklasse
  • Fremdlichtunempfindlichkeit bis zu 150.000 lx

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Betriebsreichweite1,5 m ... 7 m
    Leitungslänge0,2 m
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben