Kontakt
Feedback

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter
PLG

Kommissionieren clever einfach

Ihr Nutzen

  • Die integrierte JOB-LED verringert die Suchzeit des Kommissionierers
  • Geringe Montagekosten durch das clevere Montagekonzept
  • Hohe Verfügbarkeit durch einen integrierten Polarisationsfilter
  • Robustes Aluminiumgehäuse gewährleistet geringe Sensorbeschädigung und spart Reparaturkosten
  • Durch sensorseitige Reflexionsfolie wird zusätzlicher Montage- und Verkabelungsaufwand vermieden

Übersicht

Kommissionieren clever einfach

Kommissionieren in der Automobil- und Logistikbranche mithilfe von Sensoren wird heute zum Standard. Das Kommissionieren mit dem Automatisierungs-Lichtgitter PLG bietet signifikante Vorteile gegenüber den klassischen, manuellen Kommissioniertechniken. Das PLG befindet sich an jedem Lagerfach und hat eine integrierte JOB-LED zur Anzeige der Pickposition. Die Ausführung der PLGs mit einseitigem Reflektorband spart Behälterplatz, reduziert Beschädigungen und senkt die Kosten für die Installation.

Auf einen Blick
  • 360°-sichtbare Job-LED
  • Mögliche Reichweite bis zu 2 m
  • Flexible Überwachungshöhen von 120 mm bis 420 mm
  • Spiegel- und fremdlichtsicher
  • Umschaltbare Job-LED: permanent leuchtend oder blinkend
  • Bestätigt optisch den korrekten Zugriff

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Betriebsreichweite1,3 m / 0,35 m
    Leitungslänge280 mm
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben