Kontakt
Feedback

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter
ELG

Das robuste Lichtgitter für viele Standard-Applikationen

Ihr Nutzen

  • Hohe Fremdlichtunempfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht und Reflexlicht zur Vermeidung von Fehlschaltungen
  • Eine hohe Funktionsreserve erhöht die Verfügbarkeit der Anwendung und verringert den Wartungsaufwand
  • Effiziente und effektive Möglichkeit einer Auswertung mehrerer Strahlen im einem Gehäuse mit einer Verbindungsleitung
  • Einfache Inbetriebnahme durch einen größeren optischen Öffnungswinkel und eine manuelle Feineinstellungsmöglichkeit
  • Optische Synchronisation erlaubt schnelle Installation und kostengünstigen Anschluss
  • Die Empfindlichkeitseinstellung ermöglicht dem Kunden einen störungsfreien Betrieb ohne Umspiegelungsprobleme

Übersicht

Das robuste Lichtgitter für viele Standard-Applikationen

Das ELG ist ein robustes schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter, das SICK in verschiedenen Überwachungshöhen und Strahlabständen anbietet. Das ELG ist blendungssicher gegenüber Sonnenlicht und kurzzeitlich auftretenden Lichtblitzen. Typische Anwendungen sind in der Logistik Überstandskontrollen an Paletten und Zählen von Schachteln und kleineren Teilen. Außerdem kommt das ELG zur Separierung von Fahrzeugen an Mautstationen zum Einsatz. Das ELG ist erhältlich mit bis zu 128 Strahlen und einem minimalen Strahlabstand von 10 mm.

Auf einen Blick
  • Strahlanzahl bis zu 128
  • Verschiedene Strahlauflösung 10 mm, 30 mm und 60 mm
  • Große Funktionsreserve bis 12 m Reichweite
  • Potentiometer zur Empfindlichkeitseinstellung
  • Fremdlichtunempfindlichkeit bis zu 150.000 lx
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • PNP/NPN, Relais-Ausgang und ein Testeingang
  • Optische Synchronisation

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Betriebsreichweite3 m
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben